Турбодизельный двигатель объемом 6,7 л — Подземные горные работы
130 - 130 кВт
430 - 430 Н·м
Области применения
Общие сведения:
На каждой подземной шахте необходим большой грузовик с мощной тягой. И именно это вы получаете с каждым большегрузным пикапом Ram, оборудованным специально откалиброванным турбодизельным двигателем Cummins 175-л.с. По своим характеристикам он превосходит все остальные пикапы на рабочей площадке, сочетая в себе двигатель с низким уровнем выбросов, высокую маневренность в огранниченных пространствах и большую грузоподъемность.
Неудивительно, что, что большинство операторов подземных угольных выработок в США выбирают именно его.
Наш новый турбодизельный двигатель номинальной мощностью 175 л.с. обеспечивает непревзойденную производительность и надежность, совмещенную с повышенной эффективностью торможения, простотой технического обслуживания, а также гарантией на 5 лет или 100 000 миль (160 935 км) пробега. Это лучший в своем роде двигатель, единственный из двигателей для пикапов, сертифицированный MSHA для использования в угольных, рудных и нерудных горных выработках во всех 50 штатах. Пониженный уровень выбросов 175-сильного двигателя Cummins позволяет операторам горных выработок сократить ежегодные расходы на вентиляцию шахт на сумму от 16 000 $ до 18 000 $ в год на каждый автомобиль Ram в парке.
Ram в исполнении для подземных выработок, оборудованный турбодизельным двигателем Cummins доступен и для операторов горных выработок в Канаде.
Если у вас уже есть пикап Dodge Ram с турбодизельным двигателем, вы можете ознакомиться с журналом, издаваемым специально для вас: Turbo Diesel Register. И обязательно подпишитесь на нашу новостную рассылку о турбодизельных двигателях, для получения всей последней информации о вашем двигателе онлайн. Зайдите на страницу магазина Cummins PowerStore, там вы найдете одежду и другие товары с брендом Cummins.