Строительство

На рабочей площадке вам нужно больше мощности и меньше проблем На строительных площадках по всему миру вы найдете двигатели для строительной техники от Cummins. Они в прямом смысле являются движущей силой для самых амбициозных строительных проектов на планете.

Наша широкая линейка двигателей для строительной техники мощностью от 49 до 1200 л.с. (37-859 кВт) обеспечивает необходимое пространство для маневра, позволяя подобрать наиболее подходящее решение для ваших конкретных задач.

ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ PERFORMANCE

Двигатели Cummins нового поколения позволяют изготовителям техники и их клиентам ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ С МЕНЬШИМИ УСИЛИЯМИ:

 

БОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЬШИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ МЕНЬШИЕ ОБЪЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МЕНЬШАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА
БОЛЬШАЯ НАДЕЖНОСТЬ МЕНЬШИЙ ВЕС И РАЗМЕРЫ
БОЛЬШЕЕ ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ  

ДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ, БЕЗ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, ДЕМОНСТРИРУЮТ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

F3.8 | B4.5 | B6.7 | L9

  • Более простая и легкая установка и большая универсальность для глобальных рынков
  • Повышенная удельная мощность с большим крутящим моментом при низких оборотах, для большей производительности и эффективности
  • Снижение эксплуатационных затрат и увеличение интервалов технического обслуживания
  • Рост мощности на 10 %, увеличение пикового крутящего момента на 20 %
  • Одномодульная система нейтрализации выхлопных газов занимает на 50 % меньше места, и на 30 % легче аналогичной системы предыдущей модели

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

X12 | X15

Двигатели большой мощности Cummins X12 и X15, использующие проверенные технологии, реализованные в наших двигателяз модели Tier 4 Final, в настоящее время используются в крупной технике, подвергающейся большим нагрузкам. Небольшая модернизация выполняемая для обеспечения соответствия требованиям стандарта выбросов класса V, не только упрощает процесс проектирования и интеграции для изготовителей техники, но и гарантирует уверенность клиентов в изделии, которое они знают, и которому доверяют.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!