Двигатели для сельскохозяйственной техники нового поколения

Диапазон характеристик двигателя серии КАММИНЗ является причиной, по которой вы должны выбрать КАММИНЗ. Наша последняя 75-503 100-675 линейка двигателей на этапе V и Tier 4 позволяет повысить мощность двигателя и обеспечивает повышение мощности, повышение производительности и усиление возможностей машинного оборудования. Все это снижает совокупную стоимость владения и меньше обслуживания.

 

Улучшенная производительность с меньшим размером и весом

  • F: 3,8, B 4.5, B 6.7 и L9 обеспечивают 10% более высокую мощность и 20% больший крутящий момент в среднем
  • Конструкция без EGR-Free от F: 3,8-х 12 означает меньший, более легкий пакет и меньшие затраты на установку и техобслуживании.
  • Двигатели F: 3,8 и B 4.5 с четырьмя цилиндрами являются лучшими в своем классе
  • F3.8, B4.5, B6.7 structural engine available for tractor applications
  • Последний модуль™ последующей обработки для двигателей F: 3,8, B 4.5, B 6.7 и L9 на 40% меньше и на 20% легче, чем у предыдущих систем.
  • Функция пуска-остановки обеспечивает снижение уровня выбросов, снижает уровень шума и повышает эксплуатационные расходы.
  • Все двигатели серии производительности представлены в виде силовых установок <а> в комплекте с системой очистки выхлопных газов, системы охлаждения и вспомогательных средств.

Общая платформа для ряда эксплуатационных характеристик, этапа V/Tier 4 Final и отстающих в выбросах облегчает общие точки подключения, снижает сложность и облегчает производственные процессы для производителей техники, поставляющих оборудование в различные регионы.

Для получения дополнительной информации о двигателях производительности и продуктах для отстающих регионов выбросов используйте наш искатель продуктов:
 

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!