PowerDrive для электрических грузовиков.

Система Cummins PowerDrive предлагает обширный ассортимент подзаряжаемых гибридных электрических (PHEV) и полностью электрических (EV) силовых установок, предназначенных для использования в грузовых автомобилях малой, средней и большой грузоподъемности. Теперь вы можете испытать в действии самые новые технологии для электрофицированных транспортных средств, предлагающие надежность, поддержку и обслуживание компании Cummins.

Cummins PowerDrive EV - полностью электрифицированные грузовики

Cummins PowerDrive EV - это полностью электрифицированная система, предназначенная и спроектированная для стандартных шасси, изготавливаемых производителями автотранспортных средств. Система PowerDrive EV может использоваться в транспортных средствах широкого дипазона, начиная с класса 4 и заканчивая классом 8, в которые входят грузовики малой грузоподъемности, фургоны, транспортные средства службы доставки грузов, хозяйственные автомобили и грузовые автомобили для транспортировки грузов в порту. 

Благодаря передовой системе EV клиенты могут избавиться от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и сократить расходы на топливо и обслуживание, при этом производительность транспортных средств остается на прежнем уровне.

 

Отсутствие выбросов Полная подзарядка за 8 часов Минимальное сервисное и техническое обслуживание
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

Электродвигателю не требуется обслуживание.

 

Cummins PowerDrive - усовершенствованные подзаряжаемые гибридные электрогрузовики

Cummins PowerDrive - это передовая гибридная система, которая может быть оснащена как параллельной, так и последовательной схемой силовой установки. Система PowerDrive заменяет шестеренчатую коробку передач, обеспечивая автоматическое переключение между двумя гибридными и двумя полностью электрическими режимами, благодаря чему силовая  установка работает в оптимальном режиме, гарантирующем максимальную экономию топлива при движении в любых условиях. С помощью системы Cummins PowerDrive вы повышаете эффективность и максимально увеличиваете производительность своего транспортного средства.

Режим EV: Движение по городу и автомагистралям в полностью электрическом режиме.

Режим EV+: Электрический режим высокой мощности для пуска, ускорения и преодоления подъемов.

Последовательный режим: идеальный вариант для движения на небольшой скорости и c частыми остановками. При этом рекуперативное торможение обеспечивает повышенную рекуперацию энергии. 

Параллельный режим: предоставляет дополнительную энергию для сохранения заряда батареи. Идеальный вариант для движения с высокой скоростью и движения по автомагистралям.

Дополнительные модули PowerDrive

Power2E™

Двунаправленный силовой модуль, позволяющий системам PowerDrive PHEV и EV вырабатывать мощность до 200 кВт, качество которой соответствует требованиям для энергосистем.

Подключайтесь в любое время и в любом месте, когда вам требуется:

 

Аварийный источник питания Подзарядка других автомобилей Подключение рабочих инструментов
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

Модульное управляющее программное обеспечение может обеспечивать поддержку самых разных архитектур трансмиссии, компонентов и конструкций автомобилей.

  • Современные программные средства управления оптимизируют работу сложных функций систем трансмиссии и батарейного питания.
  • Функции выявления неисправностей и сопутствующие функции управления обеспечивают оптимальную экономию топлива и снижение выбросов.
  • Отслеживание и анализ данных автотранспортных средств с целью их непрерывного мониторинга и оптимизации работы.

EPBU_Truck_11million.png

cummins-electrified-utility-truck.jpg

EPBU_Truck_200vehicles.png

электрогрузовики
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!