Решения для полностью электрифицированного пассажирского автобуса

Система батарейного электропитания Cummins (BES) представляет собой полностью электрифицированный силовой агрегат для пассажирских автобусов, который будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.   Теперь вы можете испытать в действии самые новые технологии для электрофицированных транспортных средств, предлагающие надежность, поддержку и обслуживание компании Cummins.

Благодаря системе батарейного электропитания Cummins для автобусов вы можете избавиться от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и сократить расходы на топливо и обслуживание, при этом производительность транспортных средств остается на прежнем уровне. Система батарейного электропитания была разработана на основе запатентованных легких комплектов батарей Cummins. Она является неотъемлемой частью интегрированной системы питания.   Система BES совместима с системами зарядки переменного и постоянного тока. Система оснащается информационно-телеметрическими инструментами для удаленной диагностики.

Подзарядите весь мир

Благодаря решениям компании Cummins для полностью электрифицированных автобусов клиенты могут избавиться от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и сократить расходы на топливо и обслуживание, при этом производительность транспортных средств остается на прежнем уровне.

 

Отсутствие выбросов A Full Charge in
Under 8 Hours
Reduced Service
& Maintenance
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

The electric motor is
maintenance free.

 

Минимальное сервисное и техническое обслуживание

Электродвигателю не требуется техническое обслуживание, что позволяет избавиться от простоев и расходов, связанных с проведением обслуживания.

  • Не требуется замена моторного масла.
  • Не требуется замена воздушных фильтров двигателя.
  • Не требуется проверка/испытание воздействия двигателя на загрязнение окружающей среды.
  • Не требуется замена свечей зажигания, свечей накаливания и катушек зажигания.
  • Не ухудшается качество системы забора воздуха и вакуумной системы. 
  • Не требуется проверка и замена трансмиссионной жидкости.
  • Значительно увеличен интервал замены тормозных колодок.
  • Требуется меньше замен охлаждающей жидкости.
Довольные пассажиры автобуса
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!