Решения для полностью электрифицированного школьного автобуса

Компания Cummins предлагает систему PowerDrive™ 7000 EV, которая дает возможность производителям школьных автобусов в кратчайшие сроки создавать электрифицированные школьные автобусы. Программа PowerDrive, предлагающая комплект инструментальных средств и поддержку для разработчиков транспортных средств, предоставляет компаниям-производителям транспортных средств надежную основу для создания в кратчайшие сроки полностью электрифицированных школьных автобусов. 

  • Полная электрификация, отсутствие выбросов.
  • Транспортное средство в полностью электрическом режиме проходит без подзарядки 120 миль. 
  • Производительность электродвигателя не отличается от производительности обычного двигателя или даже превышает ее.
  • Снижение затрат на сервисное и техническое обслуживание.
  • Соответствие Федеральным стандартам безопасности моторных транспортных средств США (FMVSS).
  • Сертификация Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB).

electrification-school-bus.png

Благодаря передовой системе EV клиенты могут избавиться от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и сократить расходы на топливо и обслуживание, при этом производительность транспортных средств остается на прежнем уровне.

Минимальное сервисное и техническое обслуживание

Электродвигателю PowerDrive не требуется техническое обслуживание, что позволяет избавиться от простоев и расходов, связанных с проведением обслуживания.

  • электрифицированный школьный автобусНе требуется замена моторного масла.
  • Не требуется замена воздушных фильтров двигателя.
  • Не требуется проверка/испытание воздействия двигателя на загрязнение окружающей среды.
  • Не требуется замена свечей зажигания, свечей накаливания и катушек зажигания.
  • Не ухудшается качество системы забора воздуха и вакуумной системы. 
  • Не требуется проверка и замена трансмиссионной жидкости.
  • Значительно увеличен интервал замены тормозных колодок.
  • Требуется меньше замен охлаждающей жидкости.

Дополнительные модули PowerDrive

Power2E™

Двунаправленный силовой модуль, позволяющий системам PowerDrive PHEV и EV вырабатывать мощность до 200 кВт, качество которой соответствует требованиям для энергосистем.

Подключайтесь в любое время и в любом месте, когда вам требуется:

 

Аварийный источник питания Подзарядка других автомобилей Подключение рабочих инструментов
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

Модульное управляющее программное обеспечение может обеспечивать поддержку самых разных архитектур трансмиссии, компонентов и конструкций автомобилей.

  • Современные программные средства управления оптимизируют работу сложных функций систем трансмиссии и батарейного питания.
  • Функции выявления неисправностей и сопутствующие функции управления обеспечивают оптимальную экономию топлива и снижение выбросов.
  • Отслеживание и анализ данных автотранспортных средств с целью их непрерывного мониторинга и оптимизации работы.

Субсидии для школ, использующих электрифицированные школьные автобусы

Школьные автобусы - это один из крупнейших сегментов общественного транспорта в США и один из старейших видов транспорта в стране. Вся отрасль общественного транспорта стремится перейти на использование транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, чтобы повысить качество воздуха и снизить влияние выбросов на здоровье детей и местных жителей. К преимуществам использования электрических школьных автобусов школьными округами относятся низкая стоимость владения автобусами и экологическая устойчивость такого транспорта для перевозки учеников, а также возможность получить субсидию от правительства и принять участие в поощрительных программах по снижению уровня парниковых газов.

Пользователи электрических транспортных средств имеют право на денежное поощрение, предоставляемое в рамках самых разных программ стимулирования использования электротранспорта. На веб-сайте Energy.gov представители школьных округов могут ознакомиться с возможностями финансирования их деятельности в отношении электротранспорта на федеральном уровне, уровне штата и местном урвоне.     Кроме того, в Калифорнии местные органы власти и органы власти штата выступают инициаторами предоставления финансового поощрения организациям, принимающим участие в программах по использованию электрической энергии и альтернативных видов энергии.   Калифорнийский совет по воздушным ресурсам учел все возможности финансового поощрения за использование электрических школьных автобусов в Калифорнии. 

электрифицированный школьный автобус
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!