Электрификации

Электрический привод

Линейка систем

Школьные автобусы
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ
ГРУЗОВИКИ

Школьный электроавтобус

Полностью электрифицированный школьный автобус с нулевыми выбросами

ПАССАЖИРСКИЕ ЭЛЕКТРОАВТОБУСЫ

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОАВТОБУСОВ

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКИ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДЗАРЯЖАЕМЫХ ГИБРИДНЫХ ГРУЗОВИКОВ И ЭЛЕКТРОГРУЗОВИКОВ

Передовые технологии Cummins

The New Power Magazine

The New Power Magazine provides a glimpse into Cummins’ new and emerging alternative power technologies to help power customer success.

Компании Cummins и Hyundai объединяются, чтобы открыть новые рубежи

Разработанный двумя компаниями полностью электрифицированный мини-экскаватор, питание которого осуществляет литий-ионная батарея BM4.4E - это "рабочая лошадка" массой 3,5 тонны, способная бесперебойно работать в ходе полной восьмичасовой смены. Для зарядки мини-экскаватору требуется всего три часа.

Создаем будущее, электрифицируя весь мир

Компании Cummins и Purolator выводят на улицы полностью электрифицированный автомобиль, способный выполнять реальные задачи в реальном мире. Узнайте, как этот электрогрузовик помогает объединить технологии и надежность.

Новый уровень производительности благодаря системе Cummins PowerDrive

Уникальная и многофункциональная система Cummins PowerDrive заменяет собой стандартную трансмиссию и выполняет в режиме реального времени переключение между двумя гибридными и двумя полностью электрическими режимами. Система отличается повышенной экономией топлива, пониженным уровнем выбросов и максимальным увеличением производительности транспортного средства.

Комплекты батарей

Легкий корпус Компания Cummins использует композитные материалы при создании сверхлегкого корпуса, который помогает не только максимально увеличить удельную энергию, но и значительно повысить срок службы батарей.
Гибкие модули Уникальный принцип работы. Для ваших индивидуальных потребностей. Гибкие в эксплуатации модули Cummins с высокой удельной энергией позволяют наращивать комплекты батарей для конкретного транспортного средства.   
Поперечное охлаждение Наша модульная технология с поперечным охлаждением поддерживает оптимальный температурный диапазон элементов, благодаря чему продлевается срок службы батарей. 
Регулирование температуры Система терморегулирования батарей c заданной температурой 77 °F (+/- 6 °F) обеспечивает работу батарей с постоянной температурой.
Запатентованная система управления батареями Запатентованная система управления батареями Cummins - это "мозг" комплекта батарей. Она обеспечивает безопасность вашего транспортного средства, осуществляя непрерывный контроль и реагируя на изменение ключевых параметров.

Легкий корпус

Компания Cummins использует композитные материалы при создании сверхлегкого корпуса, который помогает не только максимально увеличить удельную энергию, но и значительно повысить срок службы батарей.

Гибкие модули

Уникальный принцип работы. Для ваших индивидуальных потребностей. Гибкие в эксплуатации модули Cummins с высокой удельной энергией позволяют наращивать комплекты батарей для конкретного транспортного средства.   

Поперечное охлаждение

Наша модульная технология с поперечным охлаждением поддерживает оптимальный температурный диапазон элементов, благодаря чему продлевается срок службы батарей. 

Регулирование температуры

Система терморегулирования батарей c заданной температурой 77 °F (+/- 6 °F) обеспечивает работу батарей с постоянной температурой.

Запатентованная система управления батареями

Запатентованная система управления батареями Cummins - это "мозг" комплекта батарей. Она обеспечивает безопасность вашего транспортного средства, осуществляя непрерывный контроль и реагируя на изменение ключевых параметров.

ЛИНЕЙКА БАТАРЕЙ CUMMINS

Гибкие в эксплуатации, масштабируемые источники питания для небольших и крупных коммерческих транспортных средств, качество и поддержку которых гарантирует компания Cummins. Наши новые комплекты батарей и аккумуляторные модули могут быть свободно интегрированы в электрические и гибридные силовые установки Cummins.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!