Holset VGT™
™ Holset VGT, начиная с турбокомпрессоров компании КАММИНЗ, впервые разработал технологию с изменяемой геометрией (ВГ) для рынка грузовых автомобилей в 1998. Благодаря запатентованному скользящему форсунку, Holset VGT предлагает широкий диапазон расхода, что позволяет повысить давление при низких оборотах двигателя. Технология VG является наиболее экономичным средством управления рециркуляцией выхлопных газов (EGR) по малому кольцу, которая используется для снижения уровня содержания NOx.
Holset VGT уникален тем, что его лопатки скользят в осевом направлении, поэтому у него меньше подвижных частей и точек износа. Это повышает долговечность и надежность данной технологии, что важно для современных коммерческих дизельных применений. Исследования и разработки Cummins Turbo Technologies мирового уровня продолжают основываться на сегодняшнем успешном турбокомпрессоре Holset VGT, снижая общие эксплуатационные расходы и топливную эффективность.
Области применения
- Подходит для применений легкого, среднего и тяжелого классов.
Размеры рам
- 200/300/400/500
Неизменяемая геометрия
Корни марки Holset лежат в технологии неизменяемой геометрии, турбокомпрессоры направляют весь выхлопной газ на турбину для повышения мощности двигателя. Благодаря 60-летнему опыту обеспечения требований клиентов к мощности, компетенция Cummins Turbo Technologies в этой технологии опробована и проверена, и сегодня выпускается одни из самых оптимизированных, эффективных и надежных турбокомпрессоров в мире.
Хотя концепция неизменяемой геометрии не менялась в течение десятилетий, подразделение Cummins Turbo Technologies постепенно улучшало производительность и надежность, используя ту же технологию мирового класса, которая применяется во всей компании Cummins. Как экономически эффективное средство повышения мощности, турбокомпрессоры Holset с неизменяемой геометрией имеют превосходные технические характеристики, что напрямую влияет на экономию топлива двигателем. Преимущества в топливной экономичности означают, что турбокомпрессоры с неизменяемой геометрией являются ключевым решением для клиентов, поскольку нормы выбросов становятся все более жесткими.
Области применения
- Подходят для применений легкого и тяжелого классов.
Размеры рам
- 150/200/300/500/600/800/900/1000
Регулируемое давление наддува
Cummins Turbo Technologies оптимизирует использование регуляторов давления наддува - устройств, которые управляют количеством и временем выброса выхлопных газов, доступных в конфигурациях с пневматическим или электронным управлением. Турбокомпрессоры Holset с регуляторами давления наддува предлагают экономичное, надежное и долговечное решение для диапазонов низких и средних мощностей. Эта передовая технология отводит излишки выхлопных газов для лучшего соответствия требуемым условиям.
Технология использования регуляторов давления наддува помогает предотвратить чрезмерное превышение скорости турбокомпрессора и, соответственно, избыточный подъем мощности двигателя. В хорошо спроектированных турбокомпрессорах Holset с регуляторами давления наддува используются те же самые передовые в отрасли технологии проектирования, что и во всей компании Cummins. Турбокомпрессоры с регуляторами давления наддува повышают общую эффективность по сравнению с турбокомпрессорами с неизменяемой геометрией на 3 % и могут быть оптимизированы для различных систем нейтрализации выхлопных газов.
Области применения
- Подходят для применений легкого и тяжелого классов.
Размеры рам
- Электрические: 200/500
- Пневматические: 150/200/250/300/450/500/600