Аккумуляторные топливные системы

Cummins обеспечивает более длительное время безотказной работы вашего автопарка при низких эксплуатационных расходах. Cummins, как единственный изготовитель топливных систем, созданный на основе опыта глобального поставщика двигателей, предлагает ряд различных систем для удовлетворения потребностей вашего транспортного средства или автопарка.

Топливная система XPI среднего класса

топливная-система-xpi-среднего-класса.pngБлагодаря применению технологии мощных топливных систем к двигателям среднего класса, этот узел топливной системы гарантирует, что насос и инжекторы будут работать идеально и в унисон. Предлагаемая как в исполнении с масляной смазкой, так и в исполнении с топливной смазкой, система обеспечивает лидирующее в отрасли давление впрыска и, как специализированная система, обеспечивает оптимальные характеристики двигателя и повышает экономию топлива для двигателей среднего класса.

Системы могут использовать высокопроизводительный одноцилиндровый насос, способный обеспечивать потребности мощных двигателей, одновременно сводя к минимуму требования к размерам и общую стоимость. Кроме того, модуль управления Cummins контролирует и регулирует параметры топливного инжектора и насоса для обеспечения стабильного впрыска топлива в течение всего срока службы двигателя. Передовая в отрасли конструкция инжекторов обеспечивает общее повышение экономии топлива для транспортного средства.

Технология масляной смазки

Модульная конструкция с масляной смазкой, обеспечивающая максимальную устойчивость к топливу, доступна для двигателей объемом 5 л - 12 л.

Оптимальная конструкция обеспечивает низкое проникновение масла в топливо, максимизирует срок службы фильтра твердых частиц, повышая долговечность за счет снижения возможности повреждения инжектора высоким давлением и утечки горячего топлива.

Технология топливной смазки

Модульная конструкция с топливной смазкой, предназначенная для двигателей объемом 5 л - 12 л, позволяет использовать высокопроизводительный компактный насос, адаптируемый для самых разных двигателей, и обеспечивает соответствие наивысшим нормам для выбросов топлива.

Кроме снижения потребности в пространстве для установки, что обеспечивают большую гибкость, также обеспечивается минимальная утечка и отсутствие давления переноса масла в топливо, что приводит к снижению вероятности повреждения инжектора из-за высокого давления и утечки горячего топлива.

Высокопроизводительная топливная система XPI

насос xpi.pngСистема Cummins HD XPI представляет собой аккумуляторную топливную систему, которая обеспечивает наивысшее давление впрыска по сравнению с любой другой аккумуляторной топливной системой. Первоначально предназначенная для применений среднего и тяжелого классов, система XPI является результатом лидирующей на рынке технологии Cummins. Система XPI обеспечивает лидирующее в отрасли давление впрыска и, как специализированная система, обеспечивает оптимальные характеристики двигателя и повышает экономию топлива для двигателей среднего класса.

 

Преимущества аккумуляторной топливной системы:

  • Наивысшее в отрасли давление впрыска с большим объемом впрыскиваемого в инжектор топлива для улучшения возможности многофазного впрыска, обеспечения оптимального сгорания и экономии топлива
  • Инжекторы с низкой утечкой и насосы, минимизирующие обратный поток нагретого топлива - для повышения экономии топлива и обеспечения максимальной долговечности топливной системы
  • Топливный насос с масляной смазкой и конструкция привода инжектора с поддержкой давления для обеспечения дополнительной устойчивости к повреждениям от топливных загрязнений и повышенной устойчивости к свойствам топлива
  • Доступны двух- и трехцилиндровые модели насоса с несколькими конфигурациями, обеспечивающими гибкость применения и установки
  • Максимальное значение давления - 2600 бар

Инжекторы для аккумуляторных топливных систем

Cummins предлагает топливные инжекторы для давлений от 1600 до 2600 бар.

Преимущества:

  • Конструкция с поддержанием давления более устойчива к повреждению от топливных загрязнений, чем система с компенсацией давления. Чтобы предотвратить создание обратного потока нагретого топлива и потребность в системе охлаждения топлива, топливные форсунки Cummins имеют находящиеся под давлением полости, которые обеспечивают минимальную утечку, исключают необходимость в дополнительном охлаждении и улучшают общую экономию топлива.
  • Cummins предлагает систему с герметичными инжекторами, обеспечивающую надежность и долговечность.
  • Инжекторы, адаптированные в соответствии с рабочими циклами и обеспечивающие наивысшую в отрасли экономию топлива, имеют эффективность, которая на 5 % выше, чем у наших конкурентов.
  • Герметичные инжекторы более чем на 25 % снижают потребление паразитной мощности топливной системой по сравнению с обычными инжекторами среднего класса, что повышает общую экономию топлива двигателем.
CRFI 5
CRFI 5
CRFI 5
CRFI 5
CRFI 4
CRFI 4
CRFI 4
CRFI 4


 

Инжекторы для аккумуляторных топливных систем (CRFI)
Название платформы CRFI 2 CRFI 3 CRFI 4 CRFI 5 CRFI 8V
Макс. рабочее давление (бар) 1600 1800 2200 2600 2200
Макс. количество импульсов впрыска 6 6 6 5 5
Совместимость с адаптивной характеристикой инжектора (AIC) Да Да Да Да Да

 

Топливные насосы аккумуляторных топливных систем
Название платформы FLP 1 OLP 1 OLP 2 OLP 3
Количество цилиндров 2 1 2 2
Объемная производительность (куб. см/об) 1,2 1,8 3,6 2,4
Макс. давление в магистрали (бар) 2000 1800 2200 2600
Макс. скорость вращения (об/мин) 4500 1500 1500 2100
Смазка Топливо Масло Масло Масло
Тип подшипника Скольжения Роликовый Роликовый Скольжения
Тип подачи топлива Шестеренчатый Шестеренчатый Шестеренчатый Шестеренчатый
Применение в двигателях MD/HD MD/HD MD/HD MD/HD

 

 

Аккумуляторные топливные системы
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!