Система бака для мочевины

Система бака для мочевины представляет собой удобную, полностью оборудованную систему для технологии селективного каталитического восстановления (SCR). Благодаря ряду баков для мочевины и узлов крепления, оснащенных необходимыми датчиками, комплекты системы баков для мочевины соответствуют также требованиям к установке для многих применений с широким спектром трубопроводов для мочевины. Система бака для мочевины обладает улучшенной способностью фильтрования мочевины от любых чужеродных частиц, которые могут попасть в приемную камеру мочевины.

Преимущества:

  • Высокоэффективная система фильтрации, установленная в баке, повышает надежность системы и продлевает интервалы обслуживания.
  • Датчики температуры обеспечивают возможность предотвращения замерзания.
  • Диапазон емкостей баков, включающий 5, 10, 15 и 30 галлонов, а также диапазон давлений, длин всасывающих и дроссельных трубопроводов обеспечивает гибкость монтажа, необходимую для применений клиента.
  • Диапазон длин трубопроводов с электрическим подогревом обеспечивает удобные варианты установки для самых разных применений.

Конструктивные особенности:

  • Полная система бака включает в себя узел крепления и датчики для измерения уровня, температуры и качества мочевины.
  • Имеются исполнения трубопроводов для дозирующих систем с продувкой и без продувки, изготовленных из нейлона и этилен-пропилен монодиена (EPDM).

Брошюры:

Технические характеристики:

Технические характеристики Технические характеристики
Области применения Дорожная и внедорожная техника
Ориентация бака Вертикальная и горизонтальная
Конфигурации Системы с продувкой и без продувки
Емкость бака

5, 10, 15 и 30 галлонов

19, 38, 57 и 114 литров

Материал бака Структурированный полиэтилен высокой плотности (XPLE)

 

Интерфейсы подключения головки бака
Подключение обратной линии 5/16" SAE J2044
Всасывающее подключение 3/8" SAE J2044
Вход/выход охладителя 5/8" штуцер для шланга
Вентиляция бака 3/8" штуцер для шланга
Разъем Deutsch electrical

 

Предлагаемые длины линий и интерфейсов
Напряжение, В 12В или 24В
Нагнетательные линии 0.5-6.0 м с приращением (0.5)
Всасывающие линии 0.5-2.0 м с приращением (0.5)
Дроссельные линии 0.5-6.0 м с приращением (0.5)
Подогреваемое быстроразъемное соединение ¼", 5/16" и 3/8" SAE J2044
Тип материала линии Нейлон и этилен-пропилен монодиен (EPDM)

 

Клапан регулирования расхода охладителя
Напряжение, В 12В или 24В
Интерфейс подключения 3/8" штуцер для шланга
Окружающая температура

-40 - 80 градусов Цельсия

-40 - 180 градусов Фаренгейта

 

Система-бака-для-мочевины
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!