Система дозирования мочевины UL2

Система дозирования мочевины UL2 представляет собой полностью жидкостную систему дозирования, которая фокусируется на снижении содержания оксидов азота (NOx), и поддерживает применение для дозирования в системах селективного каталитического восстановления (SCR) в диапазоне от низкого и до высокого потоков.

Преимущества:

  • Запатентованная конструкция инжектора включает уникальный вихревой распылитель давления, который имеет настраиваемые углы распыления и скорости потока, что снижает риск образования отложений и улучшает смешивание.
  • Меньшее количество трубопроводов охлаждающей жидкости позволяет упростить систему и облегчить ее интеграцию.
  • Морозостойкие компоненты рециркуляции мочевины обеспечивают повышенную надежность системы. Снижается риск кристаллизации мочевины и забивания инжектора, поскольку в системе всегда присутствует мочевина.
  • Дополнительные технические средства управления в электронном дозирующем устройстве обеспечивают гибкость при интеграции в транспортные средства.

Конструктивные особенности:

Модуль подачи

  • Устанавливается на шасси
  • Подогревается охлаждающей жидкостью двигателя
  • Содержит усовершенствованные морозостойкие компоненты: клапан сброса давления, чашка из вспененного материала и мембрана вокруг фильтра, крышка вентиляционного отверстия для обратного расширения чашки, каналы для расширения мочевины.
  • Содержит дополнительные встроенные средства контроля дозирования для контроля инжектора, датчиков температуры и давления

Инжектор

  • Монтируется на реакторе для разложения мочевины.
  • Охлаждается путем рециркуляции мочевины, нагревается электрически.
  • Содержит запатентованный вихревой распылитель давления с усиленным 11-слойным соплом.
  • Имеет усовершенствованные морозостойкие компоненты: каналы для расширения мочевины, датчики температуры и давления с сильфонными компенсаторами.
  • Содержит инжектор, датчики температуры и давления

Брошюры:

Технические характеристики:

  • Способна обеспечивать дозирование с высоким расходом до 20.5 кг/час.
  • Уменьшает размер капель до размеров, обеспечиваемых пневматическими системами, до 24 SMD.
  • Имеет управляющий клапан, позволяющий подавать больше мочевины для оптимизации потока с высоким расходом, если это необходимо.

 

Технические характеристики Единица измерения UL2 Преимущества Cummins
Дозировка кг/ч 5 11,7 20 Большая универсальность применения
Характеристики распыления SMD 30 31 41 Улучшение распыления
  Dv90 85 88 208 Повышенная надежность
  Угол конусности 42 50 88 Улучшение распыления
Точность дозирования % погрешности +/- 3.5 +/- 5 +/- 7 Повышенная надежность

 

Надежность применения Единица измерения UL2 Преимущества Cummins
Угол установки Относительно 0" -от 135 до +135 Большая универсальность применения
Высота выходного патрубка насоса Высота бака относительно дозирующего устройства (м) 4,4 Большая универсальность применения
Предельная температура Вход охлаждающей жидкости (градусы Цельсия) 65 Простая интеграция
Окружающая среда (градусы Цельсия) 130 Простая интеграция
Устойчивость к вибрации   ISO16750.3 Простая интеграция
Устойчивость к загрязнению мкм 100 Повышение надежности
Вес фильтра г 4 Повышение пропускной способности
Устойчивость к замерзанию Градусы Цельсия -40 Повышенная надежность
Время продувки с 0 Простота управления
Срок службы ч 24 000 Повышенная надежность
Охлаждение инжектора   Охлаждение мочевиной Снижение эксплуатационных расходов
Промывка мочевиной   Не требуется Улучшение распыления
Длина нагнетательной линии между модулем подачи и дозирования м <15 Большая универсальность применения
Диаметр нагнетательной линии между модулем подачи и дозирования мм 5-7.5 Большая универсальность применения
Напряжение дозирующего устройства В 12 В и 24 В Большая универсальность применения

 

 

 

Система-дозирования-мочевины-Cummins-UL2
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!