Система дозирования мочевины UA2

Система дозирования мочевины UA2 обеспечивает эффективное преобразование в аммиак и предотвращение накопления мочевины в системе, повышая долговечность и надежность системы последующей обработки. Чтобы достичь этого, пневматическая технология обеспечивает меньший размер капель мочевины с помощью осевого впрыска.

Преимущества:

  • Эта система позволяет настраивать двигатели для улучшения экономии топлива или снижения размеров катализатора SCR на основе анализа индекса однородности или использования катализаторов предотвращения проскока аммиака.
  • В дополнение к снижению образования отложений эта система обеспечивает более высокую производительность по сравнению с конкурирующими системами, вместе с улучшенной эффективностью преобразования NOx по сравнению с катализаторами подобного размера.
  • Система дозирования мочевины UA2 предназначена для простой установки на верхнюю часть бака для хранения мочевины или на шасси, что сводит к минимуму затраты на проектирование и проверку.

Конструктивные особенности:

Модуль подачи

  • Модуль управления рассчитывает точную дозировку мочевины на основе различных условий работы двигателя, а мочевина смешивается с воздухом из системы сжатого воздуха транспортного средства.
  • Распыленная мочевина через инжекторную насадку, расположенную перед катализатором SCR, подается в выхлопную систему.

Инжектор

  • Конструкция позволяет впрыскивать мочевину в центр потока выхлопных газов, что минимизирует риск отложений.
  • Относительно большой размер отверстия в сопле также обеспечивает исключительную устойчивость к загрязняющим веществам.

Модуль управления последующей обработкой:

  • Преобразует данные дозирования, полученные по каналу передачи данных, во входные сигналы модуля подачи, точно подающего необходимые дозированные количества.
  • Независимый модуль управления последующей обработкой используется для управления другими встроенными компонентами двигателя или системы последующей обработки.

Брошюры:

Технические характеристики:

Применение в транспортных средствах Дорожные грузовики
Напряжение, В 12 В и 24 В
Стандарты выбросов Euro/EPA/NS/Bharat Stage
Дозировка 0.01-2.2 мл/с
Размер капель <30 мкм среднего диаметра Соутера
Размеры модуля подачи 223 мм x 201 мм x 98 мм
Вес модуля подачи 6 фунтов
Рабочий диапазон температур окружающей среды -40 - 85 градусов Цельсия
Интерфейс
Электрическая система. FCI 4- и 14-проводный
Мочевина Композитный SAE J2044/Развальцованный шланговый соединитель
Всасывающий трубопровод: 5/16" (только для установки на шасси)
Подающий трубопровод: 1/4"
Хладагент Композитный SAE J2044/Развальцованный шланговый соединитель
Конструкция С пневматическим дозированием
Подогрев модуля подачи Охлаждающей жидкостью или электрический
Установка модуля подачи На баке или шасси

 

Система-дозирования-мочевины-Cummins-UA2
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!