Одномодульная система последующей обработки

Single Module™ - это система сверхэффективной последующей обработки. Ранее системы последующей обработки проектировались просто для удовлетворения требований к выбросам. Однако эта система была разработана специально для удовлетворения потребностей клиентов, а также обеспечения соответствия стандартам выбросов.

Преимущества:

  • Одиночный модуль имеет конструкцию, которая на 60 % меньше и на 40 % легче, чем предыдущие системы последующей обработки, при одновременном улучшении эффективности снижения выбросов.
  • Компактный размер обеспечивает лучшее регулирование теплообмена и удержание тепла для повышения экономии топлива.
  • Конструкция с однократным прохождением потока выхлопных газов обеспечивает низкое обратное давление.
  • Более простая компоновка позволяет уменьшить количество исполнений. Это позволяет улучшить системную интеграцию и создать более надежную систему для конечного пользователя. Производители техники могут выиграть от более простой интеграции в шасси, так как система дозирования мочевины UL2 не требует подключения трубопроводов охлаждения двигателя к инжектору мочевины.
  • Система обеспечивает более эффективное распыление мочевины и минимизацию ее отложений, что требует меньшего количества регенераций при оптимальном использовании мочевины во всей системе.
  • Развитие каталитических технологий позволило сажевому фильтру работать при большей зольности, что увеличивает время между работами по техническому обслуживанию и сводит к минимуму вмешательство оператора.

Конструктивные особенности:

  • Интеграция с системой дозирования мочевины UL2 для снижения содержания оксидов азота (NOx).
  • Предлагается конфигурация с торцевым входом/выходом (EIEO) и боковым входом/выходом (SISO), для дополнительной гибкости установки.

Брошюры:

Технические характеристики:

Двигатели средней мощности Полная длина исполнения EIEO (мм) Полная длина исполнения SISO (мм) Приблизительный диапазон мощностей
LHP 983 959

150-200 кВт

200-260 л. с.

метрич. л.с. 1053 1029

200-260 кВт

260-350 л. с.

HHP 1149 1123

260-335 кВт

350-450 л. с.

 

Двигатели большой мощности Полная длина исполнения EIEO (мм) Полная длина исполнения SISO (мм) Приблизительный диапазон мощностей
LHP 1110 1062

300-375 кВт

400-500 л. с.

HHP 1174 1126

375-450 кВт

500-600 л. с.

 

Одномодульная-система-последующей-обработки-Cummins
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!