Компания Cummins разрабатывает лидирующие в отрасли технологии нейтрализации выхлопных газов, предназначенные для удовлетворения потребностей наших клиентов в производительности и надежности при оптимизации экономии топлива и затрат. CES помогает клиентам соответствовать сегодняшним стандартам выбросов благодаря инновационной, гибкой и интегрированной технологии для торговых рынков и внедорожных автомобилей, использующих двигатели для легкой и средней мощности, а так же высокомощных двигателей.
На дороге
Поддерживается регулировка выбросов:
- Pre-EPA10: ISB, ISM, ИСЛ, МУЦ, ISB
- EPA10-EPA16: ДВИГАТЕЛЬ ISO, ИСЛ, ISO X
- EPA17 +: B 6,7, L9, X12, X15
Дорожная карта для дорожной продукции
- 2007 — Введение систем нейтрализации выхлопных газов DPF
- 2010 — Добавлена система дозирования SCR & Bosch
- 2013 — Оптимизация продукции, датчик NH3 и OBD
- 2015 — Удален датчик NH3
- 2016 — Добавлен датчик PM и UQS
- 2017 — Одиночный модуль и система дозирования UL2