Модульная система последующей обработки

Модульная система последующей обработки отвечает самым строгим правилам в отношении выбросов, а также повышает надежность и эффективность системы двигателя. Эта система сочетает в себе проверенный сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) и технологию селективного каталитического восстановления (SCR), объединенные в гибкое модульное решение.

Преимущества:

  • Предназначена для встраивания в различные типы транспортных средств и машин.
  • Клиенты могут осуществить выбор из множества исполнений, включая: ориентацию, входную и выходную конфигурации, тип и диаметр, входную синхронизацию и рабочее напряжение.
  • Технология SCR является эффективным решением, которое снижает выбросы оксидов азота и позволяет повысить экономию топлива, а также практически не требует обслуживания.

Конструктивные особенности:

  • DPF объединен с дизельным катализатором окисления (DOC), и вместе эти устройства эффективно удаляют из системы выхлопных газов 99 % твердых частиц.
  • Камера для разложения мочевины, предназначенная для максимизации распределения и обеспечения однородности потока мочевины на поверхности катализатора SCR.

Спецификация продукта:

  • Способность к соответствию следующим стандартам на выбросы: EPA 2010, EPA 2013, Stage IIIB, Stage IV, Tier {[# 2:D2]} Final

Брошюры:

Модульная система последующей обработки Cummins
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!