Система селективного каталитического восстановления высокой мощности

Разработанная для обеспечения долговечности при работе в тяжелых условиях, система селективного каталитического восстановления высокой мощности (HHP SCR) имеет пониженные требования к пространству, а также оптимизированные катализаторы, элементы управления и возможности дозирования, упрощающие интеграцию в оборудование. Ее модульная конструкция подходит для большинства мобильных применений высокой мощности (HHP), помогая клиентам в мобильных внедорожных, локомотивных, энергетических, железнодорожных и морских применениях обеспечивать соответствие требованиям Tier 4.

Преимущества:

  • Обеспечение нескольких установочных ориентаций, упрощающих интеграцию и сборку для изготовителей оборудования
  • Гибкие варианты монтажа, включающие горизонтальное, вертикальное и верхнее расположение
  • Совместимость с предыдущими требованиями к уровню шума Tier 2, что снижает затраты клиентов на интеграцию
  • Использование технологии катализаторов Cummins и проверенный опыт применения в коммерческих транспортных приложениях, обеспечивающие оптимизированный комплект катализаторов SCR для рынков транспортных средств высокой мощности

Конструктивные особенности:

  • Полностью закрытая камера разложения мочевины, соединенная с системой дозирования мочевины UL2 позволяет использовать возможности высокоскоростного дозирования в применениях высокой мощности
  • Надежные технологии подложек обеспечивают работу в средах, подверженных сильным ударам и вибрации

Брошюры:

Технические характеристики:

Размеры системы Применимые объемы двигателей
HH4000 19-30 л
HH6000 38-50 л
HH8000 60-78 л

 

Система селективного каталитического восстановления высокой мощности Cummins
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!