Базовые технологии

Передовые технологии нейтрализации выхлопных газов компании Cummins разработаны с учетом наших проверенных базовых технологий. Наши системы нейтрализации выхлопных газов, опираясь на тысячи часов реального мирового опыта и экспертных знаний в области окисления катализаторов, сажевых фильтров и технологии КЖД, позволяют оптимизировать работу всей системы двигателя и повысить ее эффективность.

 

Одномодульная система нейтрализации выхлопных газов

Single Module™ - это система сверхэффективной нейтрализации выхлопных газов. Ранее системы нейтрализации выхлопных газов проектировались просто для удовлетворения требований к выбросам. Однако эта система была разработана специально для удовлетворения потребностей клиентов, а также обеспечения соответствия стандартам выбросов.

Одиночный модуль имеет конструкцию, которая на 60 % меньше и на 40 % легче, чем предыдущие системы последующей обработки, при одновременном улучшении эффективности нейтрализации выхлопных газов.

Одномодульная система

Модульная система нейтрализации выхлопных газов

Модульная система нейтрализации выхлопных газов отвечает самым строгим правилам в отношении выбросов, а также повышает надежность и эффективность системы двигателя. Эта система сочетает в себе проверенный сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) и технологию селективного каталитического восстановления (SCR), объединенные в гибкое модульное решение. Система доступна в 4 конфигурациях: вертикальный КЖД, линейный СКД, распределенное крепление и монтируют на рамную железнодорожную гору для установки в области применения клиентами.

Модульная система нейтрализации выхлопных газов

Гибкий модуль

На 50% меньше и на 30% легче, чем у конечных систем Tier 4. Этот гибкий технологический пакет позволяет клиентам приспосабливать эту продукцию к требованиям к оспаривания ограничений пространства, которые часто наблюдаются в внедорожных автодорожных приложениях.

Гибкий модуль

 

U-модуль

В модуле U используется передовая технология каталитирования для достижения целевых показателей выбросов и высокой эффективности преобразования сверхвысоких оксидов азота. Его конструкция имеет двойную конструкцию с изоляцией для высокоэффективного управления тепловыми деталями.

Гибкая компоновка входа и розетки (SIEO, EISO) обеспечивают более легкую и быструю интеграцию транспортного средства и управление распространением продукции. Модульная доступная конструкция продукта обеспечивает удобство обслуживания клиентов.

U-модуль

 

Технологии дозирования мочевины

Технологии дозирования мочевины имеют решающее значение для обеспечения возможности сокращения выбросов NOx в системе селективного каталитического восстановления. Мы предлагаем решения для дозирования мочевины, которые подходят для различных клиентских применений и работают как безвоздушные или воздушные системы.

Система дозирования мочевины UL2

Система дозирования с жидкостным приводом фокусируется на оксиды азота (NOx), которые поддерживают применение в диапазоне от низких и высоких дозирующих применений для селективного каталитического восстановления (КЖД).

UL2.2

 

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!