PLANET 2050
Стратегия устойчивого развития нового поколения камминса соответствует 2050, что позволяет установить количественные показатели по 2030 наряду с дальновидными более продолжчными стремлениями к 2050. Смелая и захватывающая стратегия положительно влияет на КАММИНЗ и наших акционеров. Стратегия включает в себя:
- Сокращение выбросов парниковых газов и воздушных газов в соответствие с рекомендациями экспертов
- Использование природных ресурсов самым устойчивым способом
- Помощь общинам в решении их основных экологических проблем
Мы будем продолжать оценивать дополнительные действия в течение предстоящего десятилетия.

Откройте для себя ПЛАНЕТУ 2050
Целевые показатели по планете 2050 КАММИНЗ:
Сообщества лучше, потому что мы там
- Чистое положительное влияние в каждой общине, в которой мы работаем
- Рядом с нулевым локальным экологическим отпечаттом
Наша роль в решении проблемы изменения климата и выбросов загрязняющих веществ
- Успех клиента, разработанный за счет нейтральных в углеродном отношении технологий, которые касаются качества атмосферного питания
- Углеродистая нейтральность и практически нулевое загрязнение помещений и операций Камминза
Использование природных ресурсов самым устойчивым образом
- Ничего не потеряно
- Проектируйте отходы в продукты и процессы
- Снова используйте материалы для следующей жизни.
- Повторное использование воды и возвращение в чистом состоянии для сообщества
К 2030 году мы будем:
- Сократите выбросы абсолютного парникового газа (ПГ) от производственных мощностей и операций на <стронг> 50% .
- Сократите объем выбросов ПГ 3 в абсолютном выражении за счет новых продаваемых продуктов <стронг> 25% .
- Партнерство с клиентами снижает объем выбросов ПГ 3 по сравнению с продукцией на местах по <стронг> 55 000 000 метрических тонн .
- Сократите выбросы летучих органических соединений, вызванные операциями по окрашиванием и покрытием, <стронг> 50% .
- Создайте план циркулярного жизненного цикла для каждой детали, чтобы использовать меньше, используйте лучше, используйте еще раз.
- Генерировать <стронг> 25% меньше отходов в объектах и операциях в процентах от выручки.
- Используйте повторно или ответственно рециркулируйте <стронг> 100% изделий из упаковочного пластика и уничтожьте единичные пластмассы в обеденных центрах, в удобствах сотрудников и мероприятиях.
- Сократите абсолютное потребление воды в установках и операциях на <стронг> 30% .