Устойчивое развитие
и ESG


Обеспечивая устойчивое будущее

Cummins привержен обеспечению энергией более здоровой окружающей среды, более сильных сообществ, а также крепкой и инклюзивной экономики. Наша стратегия экологической устойчивости PLANET 2050 и наша стратегия продукта Destination Zero™ основаны на принципах обезуглероживания и круговой экономики, которые способствуют экономическому росту при меньшем использовании мировых ресурсов.

Устойчивое развитие в числах

0 % снижение выбросов парниковых газов в 2021 г. на объектах Cummins по сравнению с базовым уровнем 2018 г.

0 M людей, обслуженных в 2021 г. благодаря сообщественной работе Cummins

0 M женщин и девочек, на которых положительно повлияли изменения в законодательстве и политике по программе Cummins Powers Women с момента ее создания в 2018 г.

0 % — процент женщин, находящихся в настоящее время в совете директоров Cummins

Что такое ESG?

Работа Cummins в области ESG предполагает, прежде всего, передовой опыт во всех экологических, социальных вопросах и вопросах корпоративного управления. Cummins полностью осознает важнейшие социальные и экологические факторы, которые открывают возможности для улучшения отношений с людьми и планетой как внутри компании, так и в сообществах, которые обслуживает компания. Мы стремимся быть добросовестными корпоративными гражданами, стремящимися помогать всем нашим заинтересованным сторонам.

Отчет об устойчивом развитии

Отчет о ходе устойчивого развития за 2021 г.

Отчет Cummins о прогрессе в области устойчивого развития за 2021 г. предлагает нашу первую обновленную информацию об экологических целях компании на 2030 г., включенных в PLANET 2050, стратегию компании в области экологической устойчивости. Читатели также увидят, какое влияние Destination Zero, стратегия Cummins по обезуглероживанию, оказывает на всю компанию. Кроме того, отчет о проделанной работе включает специальную обновленную информацию о том, как организация цепочки поставок Cummins творчески работает над преодолением транспортных вопросов и проблем с деталями.

Загрузите отчет об устойчивом развитии за 2021 г.

Где мы были. Куда мы движемся.

История приверженности устойчивому развитию

Компания Cummins считает, что прозрачность является ключом к постоянному повышению устойчивости на пути к нулевым выбросам. Доступные общественности отчеты об устойчивом развитии Cummins предлагают взглянуть на прогресс, достигнутый за последние два десятилетия.

Изучить все отчеты по устойчивому развитию
профессионалы собираются для совместной работы

Управление человеческим капиталом

Создание прекрасных условий работы

Cummins стремится к созданию динамичной рабочей обстановки, привлекательной для кадров и способствующей их развитию и удержанию в компании. В апреле 2022 года компания выпустила свой первый Отчет по управлению человеческим капиталом, в котором раскрывается стратегия Cummins по достижению этой цели. В отчет за 2022 также включены основные показатели по кадрам и ответ компании на призывы к обеспечению расового равенства в США и более гибких условий, также позволяющих удаленную работу.

Устойчивое развитие и инновации

Инновации

Энергия для будущего

Технологии способствуют устойчивому развитию Cummins

Инновации начинаются либо с данных, собранных благодаря цифровым технологиям, либо через простой обмен идеями между людьми, приверженными целям устойчивого развития. Откройте для себя наши подкасты, вебинары и инновации в Cummins.

Устойчивое развитие Cummins в новостях

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!