INSITE™ Informacija o izdanju

Razgovarajtesa Podrškom

INSITE 8.7.X

INSITE 8.7.0 Build 82 - Datum izdanja: 23. novembar 2020. godine

Napomene o izdanju - Veličina: 339 KB

Napomene o svojstvima - Veličina: 169 KB

INSITE 8.7.1 Build 99 - Datum izdanja: 19. april 2021. godine

Napomene o izdanju - Veličina: 339 KB

Napomene o svojstvima - Veličina: 161 KB

INSITE 8.7.2 Build 84 - Datum izdanja: 21. juli 2021. godine

Napomene o izdanju - Veličina: 308 KB

Napomene o svojstvima - Veličina: 166 KB

INSITE 8.7.3 Build 88 - Datum izdanja: 22. novembar 2021. godine

Napomene o izdanju - Veličina: 309 KB

Napomene o svojstvima - Veličina: 168 KB

        INSITE 8.8.X

        INSITE 8.8.0 Build 96 - Datum izdanja: 7. april 2020. godine

        Napomene o izdanju - Veličina: 310 KB

        Napomene o svojstvima - Veličina: 153 KB

        INSITE 8.8.1 Build 81 - Datum izdanja: 15. avgust 2022. godine

        Napomene o izdanju - Veličina: 307 KB

        Napomene o svojstvima - Veličina: 158 KB

        INSITE 8.8.2 Build 54 - Datum izdanja: 9. novembar 2022. godine

        Napomene o izdanju - Veličina: 307 KB

        Napomene o svojstvima - Veličina: 156 KB

        INSITE 8.8.3.40 - Datum izdanja: 20. februar 2023. godine

        Napomene o izdanju - Veličina: 329 KB

        Napomene o svojstvima - Veličina: 151 KB

          Preusmerenje na
          cummins.com

          Informacija koju tražite je na
          cummins.com

          Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

          Hvala vam.