INSITE™ 8.X.X i više Zahtevi za Konfiguraciju računara
Komponenta | Preporuka | Minimalni Zahtevi |
Platforma: |
Intel i5 Procesor & AMD K10 Core (32-bit ili 64-bit) |
Intel i3 Procesor & AMD K10 Core (32-bit ili 64-bit) |
Operativni Sistem: |
Windows® 10 (64-bit) |
Windows® 8.1 (32-bit ili 64-bit) |
Procesor: | 2.5 GHz ili više Četiri-Jezgra (Intel ili AMD) | 2 GHz ili više sa dva jezgra (Intel ili AMD) |
RAM: | 8 GB ili više | 4 GB GB ili više |
Čvrsti Disk: | 6 GB na raspolaganju | raspoloživih 4.5 GB |
Medijski uređaj (potreban za instaliranje u većini slučajeva i INCAL): | Dvoslojni - DVD-ROM dvostruke gustine (za upotrebu sa INCAL DVD) | DVD-ROM (za korišćenje sa INCAL DVD) |
Ekran: | 1920 x 1080 | 1024 x 768 **Minimalna rezolucija |
Tastatura: | 101-Taster Unapređena | 101-Taster Unapređena |
Uređaj za pokazivanje: | Windows® Kompatibilni Uređaj | Windows® Kompatibilni Uređaj |
Multimedija: | Računari koji će se koristiti za Virtual College obuku zahtevaće sposobnost za multimediju i zvuk | Bilo koji Windows® kompatibilni zvučni uređaj |
Drugi Softver: |
Adobe Acrobat Reader v9.0 ili više |
Adobe Acrobat Reader v9.0 ili više |
Štampač (opciono): | Windows Kompatibilni Uređaj | Windows Kompatibilni Uređaj |
Internet veza: | Širokopojasna mreža velike brzine | Širokopojasna mreža velike brzine |
Raspoloživi Portovi: | 2x USB 3.0 |
2x USB 2.0 |
- ** Prikaz na dva ekrana nije podržan.
- Odeljak Sav Softver definiše nivo računarskog hardvera potreban za pokretanje svih ovih aplikacija.
- Minimalne instalacije će ograničiti performanse. Za optimalne performanse koristite preporučeni hardver ili bolji.