INSITE™

Razgovarajtesa Podrškom

INSITE™ je dijagnostički program za elektronske usluge zasnovan na Microsoft Windows koji vam omogućava rešavanje problema sa elektronskim motorima Cummins.

Preuzimanje softvera

oprez1.png

1. Zaštitni zid vaše kompanije može da spreči instalaciju ove datoteke. Ako primite takvu poruku, obratite se administratoru sistema za pomoć.

2. Ako je na vašem računaru uključen Intel® Optane™ Drive, molimo isključite ovu funkciju kako biste obezbedili normalano korišćenje alata za konfigurisanje licence. Obratite se administratoru sistema ili IT odeljenju za pomoć u isključivanju Intel Optane Drive-a.


PAŽNJA INSITE KORISNICI: INSITE 8. 8.0 je objavljen. U ovom izdanju postoji poseban zahtev na koji kupac treba da se pripremi:

  • Korisnici moraju da imaju instalran .NET 4.7.1 da bi radili sa ažuriranom verzijom INSITE-a. To može uticati na neke korisnike ako njihov Windows nije ažuriran. Pogledajte informaciju ispod ili napomene o izdanju za više detalja.
  • Microsoft .NET Framevork 4.7.1 je podržan na  Windows 10.

          Pogledajte tabelu ispod za verzije operativnog sistema.

  Operativni Sistem Verzija Build number
  Windows 10< 1607 10.0.14393
  Windows 10 1703 10.0.15063
  Windows 10 1709 10.0.16299

 

 

 

 

 

 

megafon

Posle 2022. novembra INSITE više neće biti podržan na Windows 8.x ili starijem operativnom sistemu.
Da bi INSITE nastavio da radi molimo ažurirajte na Windows 10.

DESA alat se više neće podržavati, ni nova izdanja nakon Feb 4, 2022.
Da biste nastavili sa DESA podešavanjem molimo ažurirajte na INSITE 8.8.0 kroz Update Manager.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:
Tokom instalacije INSITE 8.8.0.eke, korisnik može da vidi više dijaloških okvira antivirusnog programa koji otkriva sumnjive datoteke tokom cele instalacije. Korisnik ne mora da ih registruje.

BEZBEDNOST KALIBRACIJE:
Krajem 2020. godine objavljeni su novi kalibracioni kodovi kontrolnog modula motora (ECM) korišćenjem standardnog industrijskog šifrovanja za sve proizvode elektronski kontrolisanih motora. Ovi ECM šifre za kalibraciju podržane su samo u verziji elektronskog servisnog alata INSITE™ 8.7.0 i novijoj. Korisnici moraju da izvrše nadogradnju, inače neće moći da koriste kalibracije preuzete putem QSOL ili Cal preko web/ECM Pretrage Šifre u INSITE™.

OVAJ ZIP SADRŽI:

  • INSITE™ 8.8.0
  • Alat za konfugurisanje licence 1.18
  • INSITE™ Guidanz Service
  • INSITE™ ARA
  • Upravljač Ažuriranjem 8.3
  • DESA (Dinamička Sistemska Analiza Motora)

NAPOMENA KORISNICIMA:
Ako korisnik želi da koristi INSITE 8.8.0 Drugi paket, ekstrahovani drugi paket može da se koristi samo jednom. Ako korisnik želi da ga koristi drugi put, korisnik mora da izbriše raspakovani paket i da ponovo raspakuje fajl OtherPackage.zip.

 

  • INSITE 8.8.0 - PREUZIMANJE SOFTVERA

NAZIV DATOTEKE: insite8_08_0_0101.zip
VELIČINA DATOTEKA: 1.8 GB

PREUZIMANJE

 

➜ Ovaj paket se koristi sa Update Manager-om SAMO za nadogradnju sa starijih verzija INSITE-a.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:
Kada se raspakuje u C:Temp, potrebno je instalirati Update Manager. Kliknite Izvor > Pregledajte i odaberite fasciklu gde ste raspakovali fajl Drugi Paketi.

NAPOMENA KORISNICIMA:
Ako korisnik želi da koristi INSITE 8.8.0 drugi paket ILI INSITE 8.8.1 drugi paket, raspakovani drugi paket se može koristiti samo jednom. Ako korisnik želi da ga koristi drugi put, korisnik mora da izbriše raspakovani paket i da ponovo raspakuje fajl OtherPackage.zip.

 

  • INSITE 8.8.3 - DRUGI PAKET

IME DATOTEKE: INSITE8.8.3.40_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 300.3 MB

PREUZIMANJE

 

  • INSITE 8.8.2 - DRUGI PAKET

IME DATOTEKE: INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 277.8 MB

PREUZIMANJE

 

  • INSITE 8.8.1 - DRUGI PAKET

IME DATOTEKE: INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 322 MB

PREUZIMANJE

 

  • INSITE 8.8.0.101 - DRUGI PAKET

IME DATOTEKE: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKA: 2.0 GB

PREUZIMANJE

  • INSITE 8.7.0 - PREUZIMANJE SOFTVERA

IME DATOTEKE: insite8_07_0_0086.zip
VELIČINA DATOTEKA: 1.7 GB

PREUZIMANJE

  • INSITE 8.7.1.99 - DRUGI PAKET

IME DATOTEKE: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 320.7 MB

PREUZIMANJE

 

  • INSITE 8.7.2.84 - DRUGI PAKET

IME DATOTEKE: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 267.6 MB

PREUZIMANJE

 

  • INSITE 8.7.3.88 - DRUGI PAKET

IME DATOTEKE: INSITE8.7.3.88_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 335.3 MB

PREUZIMANJE

Ovaj softver nije dostupan za mobilne uređaje. Da biste preuzeli softver na kancelarijski ili kućni računar, vratite se na ovu stranicu sa tog uređaja.

Licenciranje softvera

Neke Cummins-ove mobilne aplikacije i softver – uključujući INSITE™, Guidanz® i PowerSpec – zahtevaju jedinstvene softverske licence za korišćenje. Licence se mogu dobiti od ovlašćenog distributera ili dilera kompanije Cummins. Molimo navedite nekoliko detalja kako bismo pronašli potrebne kontakt informacije.

Rezultati

Servisna Oblast
Telefon
Email

Video za obuku

Materijali za obuku

 

Visão Geral do INSITE, na brazilskom portugalskom (Veličina: 7 MB)

Pretražite podršku za digitalne proizvode i usluge

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.