Cummins ReCon®

Obnavljanje motora i delova.

Preuzmite brošuru

Cummins-ovi ReCon obnovljeni motori i delovi

recon sličica video zapisa prikazuje recon motor u radnji

Šta je Cummins ReCon?

Novi Cummins-ovi motori mogu da se obnove, što im omogućuje dug vek trajanja i ekonomičnost potrošnje. Do 85 procenata motora može da se obnovi, a Cummins motori mogu da se obnavljaju više puta.

Cummins-ovi ReCon delovi i motori se rasklapaju, ispituju, čiste, kalibrišu i testiraju kako bi bili sigurni da ispunjavaju iste specifikacije kao novi Cummins-ovi delovi i motori.

Preuzmite brošuru

Zašto kupiti ReCon?

ikona simbola za dolar

Niža cena

Jeftinije od kupovine novog

ikona sa ključem i zupčanikom

Najnovije i najbolje

Najnovije vesti i poboljšanja u inženjerstvu

ikona sa štitom i motorom

Isto kao novo

Iste performanse, trajnost i pouzdanost

ikona štoperice

Vreme je važno

Hitno vam je potreban pouzdan motor

ikona sa potvrdom u znački

Cummins podrška

Uključuje Cummins-ovu garanciju sa proširenim opcijama pokrivenosti

Dobijte ponudu za Cummins ReCon deo ili motor

 

Obratite se lokalnom Cummins-ovom distributeru ili ovlašćenom prodavcu za više informacija o Cummins ReCon proizvodima ili podnesite zahtev za ponudu na donji link.


Zatražite ponudu

pronađite lokaciju

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - U BROJEVIMA

0 M metričkih tona kumulativnog smanjenja ugljen dioksida emitovanog korišćenjem proizvoda od 2014. godine

0 + Zaposleni kompanije Cummins Novi Pogon rade na tehnologijama niskog sadržaja ugljenika i bez ugljenika 2020. godine

0 % smanjenja upotrebe vode u kompaniji Cummins od 2014. do 2020. godine

0 % je rekordna stopa reciklaže koju je postavila kompanija 2020. godine

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.