INSITE obavlja dijagnostiku motora i na računaru prikazuje informacije o električnom motoru. Uz detaljnu dijagnostiku, ugrađene crteže motora i šematske dijagrame, korišćenje softvera INSITE je lako. Korišćenje ove softverske aplikacije će skratiti vreme za rešavanje problema, smanjiće broj grešaka i pogrešne procedure tako da ćete brzo vratiti svoje vozilo na put.
Karakteristike:
• Brz pristup informacijama o putovanju
• Podešavanje parametara i pregled/brisanje informacija o greškama, brzo i lako
• Jednostavna pomoć za rešavanje problema
• Dijagrami ožičenja i lokacije senzora
• Čuvanje podataka o motoru i putovanju za kasniju upotrebu, ili u obliku šablona za programiranje
Preuzimanje softvera
![]() |
1. Zaštitni zid vaše kompanije može da spreči instalaciju ove datoteke. Ako primite takvu poruku, obratite se administratoru sistema za pomoć. 2. Ako je na vašem računaru uključen Intel® Optane™ Drive, molimo isključite ovu funkciju kako biste obezbedili normalano korišćenje alata za konfigurisanje licence. Obratite se administratoru sistema ili IT odeljenju za pomoć u isključivanju Intel Optane Drive-a. |
PAŽNJA INSITE KORISNICI: INSITE 8. 8.0 je objavljen. U ovom izdanju postoji poseban zahtev na koji kupac treba da se pripremi:
- Korisnici moraju da imaju instalran .NET 4.7.1 da bi radili sa ažuriranom verzijom INSITE-a. To može uticati na neke korisnike ako njihov Windows nije ažuriran. Pogledajte informaciju ispod ili napomene o izdanju za više detalja.
- Microsoft .NET Framevork 4.7.1 je podržan na Windows 10.
Pogledajte tabelu ispod za verzije operativnog sistema.
Operativni Sistem | Verzija | Build number | |
---|---|---|---|
Windows 10< | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
- Napomene o izdanju i svojstvima
- NET Framework sistemski zahtevi
- Sistemski zahtevi za PC
- INSITE 8.5.0 Vodič za Brzi Početak
![]() |
Posle 2022. novembra INSITE više neće biti podržan na Windows 8.x ili starijem operativnom sistemu. DESA alat se više neće podržavati, ni nova izdanja nakon Feb 4, 2022. |
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:
Tokom instalacije INSITE 8.8.0.eke, korisnik može da vidi više dijaloških okvira antivirusnog programa koji otkriva sumnjive datoteke tokom cele instalacije. Korisnik ne mora da ih registruje.
BEZBEDNOST KALIBRACIJE:
Krajem 2020. godine objavljeni su novi kalibracioni kodovi kontrolnog modula motora (ECM) korišćenjem standardnog industrijskog šifrovanja za sve proizvode elektronski kontrolisanih motora. Ovi ECM šifre za kalibraciju podržane su samo u verziji elektronskog servisnog alata INSITE™ 8.7.0 i novijoj. Korisnici moraju da izvrše nadogradnju, inače neće moći da koriste kalibracije preuzete putem QSOL ili Cal preko web/ECM Pretrage Šifre u INSITE™.
OVAJ ZIP SADRŽI:
- INSITE™ 8.8.0
- Alat za konfugurisanje licence 1.18
- INSITE™ Guidanz Service
- INSITE™ ARA
- Upravljač Ažuriranjem 8.3
- DESA (Dinamička Sistemska Analiza Motora)
NAPOMENA KORISNICIMA:
Ako korisnik želi da koristi INSITE 8.8.0 Drugi paket, ekstrahovani drugi paket može da se koristi samo jednom. Ako korisnik želi da ga koristi drugi put, korisnik mora da izbriše raspakovani paket i da ponovo raspakuje fajl OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.0 - PREUZIMANJE SOFTVERA
NAZIV DATOTEKE: insite8_08_0_0101.zip
VELIČINA DATOTEKA: 1.8 GB
➜ Ovaj paket se koristi sa Update Manager-om SAMO za nadogradnju sa starijih verzija INSITE-a.
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:
Kada se raspakuje u C:Temp, potrebno je instalirati Update Manager. Kliknite Izvor > Pregledajte i odaberite fasciklu gde ste raspakovali fajl Drugi Paketi.
NAPOMENA KORISNICIMA:
Ako korisnik želi da koristi INSITE 8.8.0 drugi paket ILI INSITE 8.8.1 drugi paket, raspakovani drugi paket se može koristiti samo jednom. Ako korisnik želi da ga koristi drugi put, korisnik mora da izbriše raspakovani paket i da ponovo raspakuje fajl OtherPackage.zip.
- INSITE 8.8.2 - DRUGI PAKET
IME DATOTEKE: INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 277.8 MB
- INSITE 8.8.1 - DRUGI PAKET
IME DATOTEKE: INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 322 MB
- INSITE 8.8.0.101 - DRUGI PAKET
IME DATOTEKE: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKA: 2.0 GB
- INSITE 8.7.0 - PREUZIMANJE SOFTVERA
IME DATOTEKE: insite8_07_0_0086.zip
VELIČINA DATOTEKA: 1.7 GB
- INSITE 8.7.1.99 - DRUGI PAKET
IME DATOTEKE: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 320.7 MB
- INSITE 8.7.2.84 - DRUGI PAKET
IME DATOTEKE: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 267.6 MB
- INSITE 8.7.3.88 - DRUGI PAKET
IME DATOTEKE: INSITE8.7.3.88_OtherPackage.zip
VELIČINA DATOTEKE: 335.3 MB
Ovaj softver nije dostupan za mobilne uređaje. Da biste preuzeli softver na kancelarijski ili kućni računar, vratite se na ovu stranicu sa tog uređaja.
Licenciranje softvera
Neke Cummins-ove mobilne aplikacije i softver – uključujući INSITE™, Guidanz® i PowerSpec – zahtevaju jedinstvene softverske licence za korišćenje. Licence se mogu dobiti od ovlašćenog distributera ili dilera kompanije Cummins. Molimo navedite nekoliko detalja kako bismo pronašli potrebne kontakt informacije.
Rezultati
Video za obuku
Materijali za obuku
INSITE Pregled, ažirirano 19.3.2018 (Veličina: 6 MB)
Visão Geral do INSITE, na brazilskom portugalskom (Veličina: 7 MB)
Pregled alata za licenciranje & podešavanje licenci, ažuriran 14/4/14 (Veličina: 3.8 MB)
INSITE 8.0.3 Obuka za nove funkcije: ECM pretraga šifre, ažurirano 11.5.15 (Veličina: 0.9 MB)
Kako izvesti/napraviti rezervnu kopiju/poslati mejlom sliku(e) radnog(ih) naloga (Veličina:0.5 MB)