Pogonimo zajednice, pogonimo život

Širom vaše zajednice – u vatrogasnim kamionima, postrojenjima za preradu vode, tranzitnim autobusima i bolnicama – pouzdani Cummins pogon omogućava da se stvari kreću. 

Cummins u akciji

+

Izuzetno hladno za COVID

Postojanje pouzdanog rezervnog izvora napajanja je ključno da bi Pfizer vakcina protiv virusa COVID-19 ostala u propisanom opsegu temperature od -112 °F do -76 °F. Pogledajte kako kompanija Cummins pomaže zajednicama da prevaziđu ovaj izazov.

Naš rad
+

Dvostruko više snage

Organizacija Wayzata, u Minnesoti, želela je da proširi sistem za preradu otpadnih voda kako bi mogla da odgovori na povećanu potražnju zbog novog projekta.

Kako smo pomogli
+

Smanjimo uticaj na životnu sredinu

Regionalno preduzeće za kanalizaciju Milton želelo je da smanji svoje emisije ugljenika i zajedno smo razvili rešenje koje prevazilazi očekivanja.

Šta smo uradili

Doživite sledeću generaciju pogona – sada

Cummins motor X12

Istaknuti motor

X12

X12 je odličan u primenama u kojima je težina veoma važna, kao što su vatrogasni kamioni i kamioni za transport otpada, i nudi izvanredan odziv gasa za urbane primene sa mnogo čestim pokretanjem i zaustavljanjem vozila.

Pokrenite se
Cummins C12 D6T za telekomunikacije

Istaknuti generator

C12 D6T za telekomunikacije

C12 D6T za telekomunikacije pruža optimalne performanse, pouzdanost i svestranost za veliki broj komunalnih primena.

Pogledajte odmah

Pogledajte šta je sledeće

Tačno u minut: tranzitni autobusi sa nultim emisijama

Nakon godine bez presedana za industriju prevoza, gradovi širom sveta nastavljaju da ulažu u održiva rešenja za autobuse, a mi pogonimo to putovanje.

Saznajte šta je sledeće
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.