Već više od 100 godina korisnici u javnom i komercijalnom sektoru veruju u pouzdanost i snagu naših proizvoda, a iste kvalitete Cummins pruža i u primenama u jahtingu. Bilo da konstruišete novo plovilo ili želite da poboljšate postojeće, Cummins će vam omogućiti ugodnu i luksuznu plovidbu.
Možete da budete bezbrižni, gde god da se nalazite
Nenadmašna pouzdanost Naša linija proizvoda je sertifikovana prema važećim propisima EPA, IMO i EU.
Podrška kojoj nema ravne Povežite se sa našim stručnjacima iz Cummins Care onlajn putem e-pošte, društvenih medija ili putem direktnog ćaskanja kako bi dobili 24/7 lako dostupnu podršku.
Superiorne performanse Možete biti sasvim sigurni da će Cummins motori za jahte uspešno odgovoriti bilo kojoj vrsti izazova, i u najburnijim uslovima na vodi.
Naši vodeći proizvodi za jahte
Obezbedite snagu potrebnu za pokretanje vašeg luksuznog plovila.
QSB6.7/QSB7
In-line, 6-cilindara, 4 takta dizel
230 - 550 hp
Turbopunjač sa vodenim hlađenjem montiran na zadnji deo motora kompanije Cummins Turbo Technologies
Naša linija generatorskih setova za pomorsku upotrebu uključuje Cummins Onan i C Power generatorske setove koji mogu naći primenu u različitim vrstama plovila, pružajući istu pouzdanost i izdržljivost koje ste navikli da dobijete od naših proizvoda.
Voda nađe način da testira trajnost čak i najrobusnijih rešenja u pomorstvu. Saznajte više o performansama naših proizvoda za primene u jahtingu u zahtevnim uslovima.
Luksuzna super jahta Emerald Azzurra
Veličine brodova za krstarenje mogu biti veoma različite. Sa svojih 110 metara, Emerald Azzurra spada u klasu kruzera male veličine. Šta čini glavni pogon ovog broda? Par QSK60-M motora u skladu sa standardima IMO Nivo 3, koji pokreću petokrilni propeler veličine 2350 m/m, posredstvom brodskog zupčaničkog prenosa.
The Prestige 590 je moderno, udobno i tiho plovilo namenjeno odmoru na vodi. Dizajnirana na jednom nivou, sa panoramskim pogledom od 360º , ova mega-jahta dužine 18.7 se može pohvaliti brzinom krstarenja od 20 čvorova, što omogućava Cummins QSC8.3 motor snage 600 hp. Cummins DockCommand džojstik upravljač i Onan generator snage 21.5 kW čine ovo impresivno plovilo dodatno atraktivnim.
Seacrest Marine je tajlandski proizvođač plovila koji posluje od 1988. i ima impresivnu listu internacionalnih kupaca. Tajna pokretanja njihovih super-jahti? Cummins.
Kroz globalnu mrežu 500 distributera i 7.500 prodajnih lokacija naše dalekosežno prisustvo garantuje interakciju oči-u-oči bez obzira gde se nalazite. Naši motori i sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova imaju punu garanciju potpomognutu snagom naše servisne mreže, obezbeđujući brz pristup podršci i inženjerskoj pomoći kada vam je potrebna.