Bez obzira da li je vaša plovidbena ruta kraća od milje ili duža od 600 milja, Cummins globalni putnički program ima širok izbor dizel motora za vas, u rasponu snaga od 250-4200 hp, projektovanih za postojeće i nove modele globalnih putničkih plovila. Cummins proizvodi su bez premca u pogledu pouzdanosti i dostupnosti, što operaterima omogućava niže troškove održavanja i duže vreme ispravnog rada, a putnicima bezbednu i udobnu plovidbu.
Nenadmašna pouzdanost Naši motori za pomorsku upotrebu imaju potrebnu pouzdanost i dug vek za uspešnu primenu u putničkim plovilima.
Podrška kojoj nema ravne Povežite se sa našim stručnjacima iz Cummins Care onlajn putem e-pošte, društvenih medija ili putem direktnog ćaskanja kako bi dobili 24/7 lako dostupnu podršku.
Nenadmašne performanse Budite uvereni da Cummins motori za pomorsku upotrebu mogu uspešno odgovoriti izazovima u bilo kojim uslovima na vodi, bez obzira kako ekstremni oni bili.
Naši najbolji motori za putničke pomorske primene
Obezbedite snagu koja vam je potrebna za vaše poslovanje.
QSB6.7/QSB7
In-line, 6-cilindara, 4 takta dizel
230 - 550 hp
Turbopunjač sa vodenim hlađenjem montiran na zadnji deo motora kompanije Cummins Turbo Technologies
Naša linija generatorskih setova za pomorsku upotrebu uključuje Cummins Onan i C Power generatorske setove koji mogu naći primenu u različitim vrstama plovila, pružajući istu pouzdanost i izdržljivost koje ste navikli da dobijete od naših proizvoda.
Nivo 4 vam pruža nešto za šta često nemate priliku, a to je uživanje u pogledu.
Jedna stvar je jasna: do uspeha u pomorstvu se ne dolazi uvek lako. Ali to ne važi za QSK38 i QSK60 serije Cummins motora, koji zahvaljujući našim rešenjima za EPA nivo 4 / IMO III lako zadovoljavaju standarde emisije. Zamena ključnih komponenti ovih motora nije potrebna pre njihovog punog servisa. I najbolje od svega, možete ostati u skladu sa standardima uz nesmanjeno vreme ispravnog rada i bez bilo kakvog gubitka u snazi koju dobijate.
Voda nađe način da testira trajnost čak i najrobusnijih rešenja u pomorstvu. Pogledajte kako naša rešenja za putnički trajekt rade pod pritiskom.
Norveški dizel-električni trajekt na baterijski pogon
Kao zemlja sa razuđenom i strmom obalom i velikim brojem fjordova, Norveška je postala svetski lider u naprednom dizajnu trajekata. RO-RO trajekte Basto serije pokreću generatorski setovi koji za pogon koriste četiri Cummins QSK50 IMO nivo III motora - po dva na oba kraja, snage 1290 kWM.
Sally Fox je katamaran dimenzija 104x32 ft koji se koristi na ruti između Sijetla i ostrva Vašon i koji može da primi 250 putnika. Ovo ogromno plovilo pokreću dva Cummins glavna motora 50-M za Nivo 3 , zajedno dajući snagu od 1800 hp na 1900 rpm za pogon propelera sa fiksnim korakom i omogućavajući postizanje servisne brzine trajekta od 28 čvorova.
Kineska provincija Džeđang je svoju flotu plovila obogatila sa novim sofisticiranim putničkim trajektom kapaciteta 690 putnika. Sa 20 članova posade, Zhoushan Islands Prosperity trajekt pokreće par Cummins60-M motora snage 2700 hp na 1900 rpm.
Kroz globalnu mrežu 500 distributera i 7.500 prodajnih lokacija naše dalekosežno prisustvo garantuje interakciju oči-u-oči bez obzira gde se nalazite. Naši motori i sistemi za prečišćavanje izduvnih gasova imaju punu garanciju potpomognutu snagom naše servisne mreže, obezbeđujući brz pristup podršci i inženjerskoj pomoći kada vam je potrebna.