Rešenja za Vladu i Odbranu kojima se veruje

Bez obzira na misiju, imamo širok spektar prilagodljivih rešenja koja podržavaju i novu izgradnju i produžavanje životnog veka globalnih platformi za pomorsku odbranu.

Uverite se da ste spremni za misiju

Predstavljanje proizvoda za industriju

Ajkula u vodi

Brodogradilište sa sedištem u Luizijani Metal Shark razvija sistem površinskih plovila velikog dometa bez posade (LRUSV) za američke marince.

Pogledajte detalje

Isplovite – i ostanite tamo

qsk19

Istaknuti motor

QSK19 za pomorsku upotrebu

Obezbedite sebi do 800 ks, poboljšanu stabilnost u praznom hodu i inženjering koji može da izdrži najteže uslove.

Pogledajte odmah
KTA50

Istaknuti motor

KTA50 za pomorsku upotrebu​​​​​​​

Dokazujući nasleđe stečeno tokom 25 godina rada u teškim pomorskim uslovima, naša KTA linija isporučuje snagu i pouzdanost koja vam je potrebna da se suočite sa bilo kojim izazovom.

Pogledajte odmah
qsb6.7 motor

Istaknuti motor

QSB6.7 / QSB7 za Mornaricu

Sa snagom u opsegu od 247-542 ks, ovom motoru veruju lokalne vlade i vojske širom sveta.

Pogledajte odmah

Cummins u akciji

+

Mala zemlja, velika morska teritorija

Ostrvska država Mauricijus koristi brze čamce presretače za patroliranje svojim ogromnim morskim teritorijama. Par Cummins QSC 8.3L motora obezbeđuje 1.000 ks svakom plovilu.

Naš rad
+

Izgradnja Mostova

Vojska SAD je investirala u svoju flotu brodova za podizanje mostova (BEB) kupovinom skoro 400 Birdon BEB-ova Serije II koje pokreće Cummins.

Naš rad
+

Cummins u Patroli

Kako bi pomogla da njene vode ostanu bezbedne za sve pomorce, indonežanska vlada nadgleda svoje obale u plovilima za potragu i spasavanje koje pokreće Cummins.

Naš rad

Saznajte više o rešenjima za Vladu

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.