Pouzdani motori i generatori za pomorsku upotrebu
Bilo da prevozite tovar uz ili niz Misisipi, ili krstarite po Mediteranu sa porodicom, imamo za vas odgovarajući motor ili generator za pomorsku upotrebu.
Cummins u akciji
Isplovite – i ostanite tamo

Istaknuti motor
B4.5
Motor B4.5 pruža veliku snagu u najmanjem paketu za pomorsku upotrebu u oblasti pogona i pomoćnog izvora napajanja. Tih i pouzdan, ovaj motor je idealan za kupce koji traže snagu u rasponu od 110 KS do 250 KS ili od 76 kW do 186 kW.

Istaknuti generator
Onan generatori za pomorsku upotrebu od 4 kW do 65 kW
Prvi izbor brodograditelja, kapetana, vlasnika i brodogradilišta, naši Onan generatori za pomorsku upotrebu obezbeđuju čist pogon u velikom asortimanu modela, uključujući opcije sa zaštitom od paljenja.

Istaknuti motor
QSK60
Prvobitno osmišljen za tešku komercijalnu pomorsku upotrebu, pouzdani pogon motora QSK60 sada je dostupan sa sertifikatima IMO III i Tier 4.