Doživite sledeću generaciju pogona – sada
Doživite sledeću generaciju pogona – sada

Istaknuti motor
Motor F3.8 serije Performance
Motor F3.8 serije Performance
Sa maksimalno 173 ks / 129 kW snage, motor F3.8 pruža 10 procenata više snage i gotovo 20 procenata više obrtnog momenta u celokupnom opsegu obrtaja u minutu.

Istaknuti motor
Serija B6.7 Performance
Serija B6.7 Performance
Cummins motor B6.7 serije Performance dokazao se u širokom spektru industrijskih primena. Snaga se povećava do 326 ks / 243 kW, što omogućava zamenu motora veće zapremine bez uticaja na produktivnost.
Servis koji vam omogućava da ne prekidate rad
Izaberite jednog od 9.000 servisa i distributera širom sveta.
Maksimalno iskoristite svoju Cummins opremu
Pretražite naš izbor softvera, aplikacija za mobilne uređaje i digitalnog hardvera koji su osmišljeni da vam pomognu da optimizujete performanse svoje opreme.