Cummins generacija snage

Napajanje koje će da zaštiti

Kvar opreme nije opcija - Cummins-ova tehnologija za proizvodnju električne energije je dizajnirana da preživi.

Pusti video

Prilagodljivost je pola dobijene bitke

sličica odbrambenog video zapisa napajanje za zaštitu i služenje

Kako današnji odbrambeni sistemi postaju agilniji i sofisticiraniji, sve više se oslanjaju na povezana rešenja za proizvodnju električne energije. Od osnovnih ekspedicionih resursa za aerodrome do naprednih mobilnih izvora električne energije srednje veličine, Cummins obezbeđuje vojno iskustvo i tehničke mogućnosti koje su vam potrebne za ispunjavanje zahtevnih performansi, logistike i zahteva mobilnog napajanja.

Pusti video

100 godina proizvodnje električne energije

Naše iskustvo u proizvodnji električne energije osigurava da nudimo najrobustnija i najpouzdanija energetska rešenja za vaše potrebe u odbrani. Svi aspekti Cummins-ovih rešenja za proizvodnju energije (dizajn generatora, proizvodnja, ugradnja i servis) su objedinjeni u okviru jedne kompanije. Sve glavne komponente - motor, alternator, integrisane i spoljne sisteme za kontrolu i kućišta proizvodi i testira kompanija Cummins.

Ovaj integrisani pristup znači da se svaki element agregata podudara kako bi radio u harmoniji od samog početka.
 

Energija koje može da progura

robustni proizvod mobilni generator za struju

Predstavljeni generator

Robusna prenosiva električna energija


5kW do 60 kW Osnovno napajanje


RMP nudi značajne operativne prednosti za sve vojne službe. S obzirom da ima smanjeni logistički otisak, poboljšanu mobilnost i prenosivost jedinica, efikasno smanjuje troškove rada i održavanja.

Pogledajte odmah
proizvod dqpbu generator

Predstavljeni generator

Jedinica za napajanje DQPBU


800kW Osnovno napajanje


Jedinica obezbeđuje energiju za podršku letenju i industrijske delatnosti kako se ostvarila povećana mobilnost i sposobnost udara.
 

Pogledajte odmah

Udružite se sa Cummins-om

Kontaktirajte nas za cene

Pronađite najekonomičniju veličinu opreme za svoje specifikacije ili opterećenje.
Cummins nudi cenovnik za vladu za naš asortiman komercijalnih generatora.

Da biste dobili ponudu, kontaktirajte Džejmija Fergusona na [zaštićena e-pošta]
 

Zatražite ponudu
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.