Osnova za testiranje zvuka

Cummins-ov centar za akustičku tehnologiju (ATC) koji se nalazi u Cummins-ovoj fabrici za pogonske sisteme u Fridliju u Minesoti ima gluvu sobu za ispitivanje zvuka koja omogućuje testiranje i snimanja preciznih akustičkih podataka od 20 Hz do 20.000 Hz… ceo opseg koji ljudi mogu da čuju.
Sa svojih 105 stopa dužine, 80 stopa širine i 36,5 stopa visine, ATC je jedan od najvećih te vrste u svetu za poslovanje sa dizelom ili proizvodnjom električne energije i predstavlja primer Cummins-ove posvećenosti inovacijama, preciznom inženjeringu i njegovoj posvećenosti obezbeđivanju tihih proizvoda za održivu budućnost.
U skladu sa održivošću
Izgradnja ATC-a odražava posvećenosti tima inovacijama i preciznom inženjeringu. Uprkos ogromnoj veličini, više od tri četvrtine materijala korišćenih za izgradnju centra je reciklirano ili sačuvano.
Građevinski materijali uključuju reciklirane ili delimično reciklirane metalne panele, beton od pepela i materijale lokalnog porekla kao što je čelik napravljen od rude iskopane u severnoj Minesoti. Pored toga, centar je izgrađen na lokaciji koja se kvalifikuje kao renoviranje zapuštene zone od strane Saveta za zelenu gradnju SAD.

Detaljno testiranje
10.000 sati testiranja radi provere je obavljeno u ATC-u kako bi se razvila Cummins-ova QuietConnect serija rezervnih kućnih generatora koji proizvode približno isti nivo zvuka kao ljudski razgovor.

Prigušivanje zvuka
Testiranje u ATC-u je pomoglo u dizajniranju kućišta Cummins-ovog PowerBox generatora. Precizni akustični podaci pokazuju da kućište prigušuje zvuk dizel agregata velike konjske snage QSK78 do nivoa koji je jednak zvuku kiše.

Manji uticaj na životnu sredinu
Kroz opsežna testiranja u ATC-u, Cummins je razvio novu generaciju prenosivih generatora: Onan QG 2800i, koji je 62,7% tiši od prethodne serije proizvoda uz oko 50% bolju potrošnju goriva.
Inovacija u svom najboljem izdanju
0 K Hz U ATC-u mogu da se testiraju i snimaju precizni akustički podaci od 20 Hz do 20.000 Hz-ceo opseg koji ljudi mogu da čuju.
0 Dizajn objekta uključuje više od 2000 klinova gluve sobe koji oblažu unutrašnjost.
0 °C Sofisticirani sistem za cirkulaciju vazduha uklanja 11 mm Btu/čas viška toplote kako bi u svakom trenutku održavao vlažnost od 50% i temperaturu od 23°C.
0 Sa svojih 105 stopa dužine, 80 stopa širine i 36.5 stopa visine, ATC je dovoljno veliki da u njega može da se smesti do 20 školskih autobusa.