2021 X15 Motor Serije Productivity

X15 Serija Productivity (2021)

Snaga 430 - 605 hp
321 - 451 kW
Obrtni momenat 1650 - 2050 lb-ft
2237 - 2779 N•m
Sertifikat EPA 2021

Moć isporuke.

Dobijate najbolje iz oba sveta sa konjskim snagama i obrtnim momentom optimizovanim za najizazovnije primene. Bez obzira na to da li prevozite sirovine u četvoroosovinskim kiperima, selite li 130.000 lbs niz međudržavne autoputeve ili spadate u višenamensku kategoriju, dobićete pristup kombinaciji snage ili efikasnosti koju god poželite sa EPA2021 X15 Productivity serijom.

Primene

Teški kamion Proizvodjači karoserija i opreme za kamione Motori za vozila za stanovanje i kamp vozila Vatrogasni i hitna pomoć Namenski

Pregled:

Oznake Productivity serije lako se prepoznaju po oznaci "V" u tabeli kategorija, imaju veći izlazni kapacitet (do 605 ks sa 2050 lb-ft vršnog obrtnog momenta)) od bilo kojeg drugog motora u kategoriji 15-litara. Što je još važnije, komplet komponenata pruža vrhunsku reakciju na dodavanje gasa - inženjerstvo govori o puno mišića koji će vas ubrzati sa punim opterećenjem na brdovitom terenu.

Najbolje od oba sveta.

2021 X15 Productivity serija vrednosti od 430-500 ks dele hardverski set sa vrednostima Cummins X15 Efficiency serije. Veće izlazne ocene od 565-605 ks koriste komponente većeg kapaciteta od vrednosti X15 Performance serije. Ova dvostruka inženjerska strategija osigurava da X15 Productivity serija ima izlaznu snagu koja je potrebna da zadovolji potrebe za energijom, istovremeno optimizujući ekonomičnost goriva i operativne troškove. Nivoi obrtaja u minuti su podešeni tako da odgovaraju zahtevima posla specifičnih primena. Cummins i dalje nudi i prenosnik snage pogona zadnjeg motora  (REPTO) i prenosnik snage pogona prednjeg motora (FEPTO) na motorima X15 Productivity serije.

Pronađite lokalnog dilera

Poboljšanja u celini.

 X15 vrednosti za 2021 pružaju veći protok vazduha turbopunjača i EGR hladnjak visokih performansi za ukupna poboljšanja cirkulacije vazduha i veću efikasnost u celom sistemu. Čak je i X15 kočnica motora, najbolja u klasi, poboljšana pomoću kočenja potpomognutog EGR-om. Robusniji dizajn znači pouzdanije performanse.

Vreme ispravnog rada. Sve vreme.

Kada kupite deo opreme koju pokreće Cummins, dobićete više od samo moćnog, pouzdanog i izdržljivog pogonskog sklopa. Dobijate naprednu tehnologiju i 24/7/365 pokrivenost kompanije Cummins Care, najopsežnije i najkompetentnije mreže delova i usluga (preko 3500 lokacija) u Severnoj Americi. X15 motori su opremljeni našim dokazanim sistemom Povezane dijagnostike za brzu analizu ako se dogodi kvar. Connected Calibrations,™ naša tehnologija bežičnog orilagođavanja motora (OTA), omogućava vam nadogradnju kalibracije motora na mjestu rada. Nema potrebe da posetite prodavca da biste dobili najnoviju konfiguraciju. Sve što radimo dizajnirano je da smanji zastoje i poveća produktivnost - jer je to najbrži put do veće dobiti.

Totalna optimizacija.

Optimizacija sa X15 Productivity serijom se ne završava osnovnim motorom, ona zapravo tu tek počinje.  Cummins proizvodi srodne tehnologije poput jednomodularnog sistema za prečišćavanje izduvnih gasova, turbo punjača sa promenljivom geomterijom (VGT) i Fleetguard filtera kako bi osigurao da je sve integrisano i optimizovano za vaš rad. Cummins ima decenije iskustva u partnerstvu sa proizvođačima menjača kako bi sarađivao na integrisanim pogonskim sistemima. To znači da dobijate najbolji motor i najbolji menjač za svoju primenu, koji su optimizovani za nesmetan rad.

Deklarisana snaga 430-605 hp
321-451 kW
Maksimalni obrtni momenat 1650-2050 lb-ft
2237-2779 Nm
Ograničena brzina 2000 - 2100 O/MIN
Obrtni momenat uključivanja kvačila 1000 lb-ft
1356 Nm
Broj cilindara 6
Težina sistema 3152 lb
1430 Kg
Motor (bez tečnosti) 2961 lb
1343 Kg
Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova 191 lb
87 Kg

Vrednosti X15 Productivity serije koriste isti hardver motora kao i X15 Efficiency serija pri izboru 500 ks ili manje. Ove vrednosti omogućavaju pristup maksimalnom obrtnom momentu počevši od 950 0/min i dodatnih 300 0/min ili radnom opsegu motora u poređenju sa standardnim vrednostima 15 Efficiency serije. Ovaj dodatni opseg obrtaja u minuti pruža duži pristup maksimalnoj snazi - pomažući vam u obavljanju najzahtevnijih zadataka.

Oznaka Konjska snaga (Kw) Vršni obrtni moment Lb-ft @ 950 O/MIN (n*m)
X15 430V 430 (321) 1650 (2237)
X15 450V 450 (336) 1650 (2237)
X15 450V 450 (336) 1750 (2373)
X15 470V 470 (350) 1750 (2373)
X15 500V 500 (373) 1650 (2237)
X15 500V 500 (373) 1850 (2508)

 

X15 Productivity vrednosti više od 500 konjskih snaga koriste hardverske mogućnosti X15 Performance serije. Dizajniran da obrađuje i najteže i najzahtevnije primene do 605 konjskih snaga i 2.050 lb-ft obrtnog momenta osigurava da vozilo vuče, gura ili prevozi gotovo bilo šta.

Oznaka Konjska snaga (Kw) Vršni obrtni moment Lb-ft @ 1000 O/MIN (n*m)
X15 565V 565 (421) 1850 (2508)
X15 605V 605 (451) 1850 (2508)
X15 605V 605 (451) 2050 (2779)

 

Krive obrtnog momenta:

Efficiency hardver krive obrtnog momenta

performance harvder krive obrtnog momenta

Krive konjskih snaga:

Efficiency hardver ks krive

performance hardver ks krive

Turbo punjač sa promenljivom geometrijom (VGT) -Odlikujući se patentiranim kliznim prstenom mlaznica, VGT turbo punjačem koji se koristi na Cummins X15 motori nude veće pritiske potiskivanja pri malim brzinama motora. U 2021. 7. generacija VGT pruža 5% veću efikasnost turbo punjača kroz nove opcije točkova i dizajn zaklopa sa više prozora.

XPI Sistem goriva - Visok pritisak omogućava višestruke događaje ubrizgavanja po ciklusu za vodeću ekonomičnost u potrošnji goriva u industriji i tiši rad.  Sa standardnim termičkim recirkulacionim ventilom, X15 je spreman da se nosi i sa najzahtjevnijim vremenskim uslovima

Single-Module™ Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova - Kompaktan i lagan, sistem za prečišćavanje izduvnih gasova sa jednim modulom. obezbeđuje bolje upravljanje toplotom i zadržavanje - isporučujući poboljšanu ekonomičnost goriva u poređenju sa prethodnim sistemima za prečišćavanje izduvnih gasova. Sa većim kapacitetom pepela i optimizovanim protokom kroz dizajn, kupci će videti značajan napredak na održavanju vezanom za DPF u teškim primenama u poređenju sa prethodnim sistemima.

Fleetguard filteri za gorivo i mazivo - LF14001NN mazivo i FF5971NN filteri za gorivo kompanije Fleetguard omogućavaju do 100-000 intervala održavanja kilometraže* i koriste patentiranu tehnologiju NanoNet® medija za optimizirane performanse u stvarnim uslovima, čime se motor manje opterećuje. Zarobljavanje 99.2% procenta svih štetnih čestica goriva, malih kao 4 mikrona, daje motoru i mlaznicama najbolju zaštitu od bilo kakve kontaminacije.

*100.000 intervala održavanja kilometraže podležu programu analize Oil GuardTM

Elektronski upravljački modul velikog kapaciteta - 2450 ECM za liniju 2021 X15 pruža poboljšane mogućnosti povezivanja i pogonskog sklopa. Sa potpuno integrisanim sistemom za prečišćavanje izduvnih gasova i kontrolama sistema motora, elektronski upravljački modul optimizuje performanse.

Cummins kočnica motora - Sa do 600 konjskih snaga kočenja, najmoćnija je u industriji. Jači kapacitet kočenja smanjuje habanje radnih kočnica i troškove zamene

STAVKA OZBILJAN
<5.0 MPG
KRATKOG DOMETA
5.0 – 5.9 MPG
NORMALAN
6.0 – 6.9 MPG
LAK
>7.0 MPG
Interval ispuštanja ulja 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 ODVOD ZA ULJE S VALVOLINOM PB 30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 ODVOD ZA ULJE SA CUMMINS OILGUARDTM dostupne nadogradnje dostupne nadogradnje dostupne nadogradnje Do 100,000 mi
FILTER GORIVA* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

Ako je kombinovani procenat vremena praznog hoda i vremena izletanja snage (PTO) duži od 40% za intervale kratkog, normalnog ili laganog korišćenja, koristite sledeći niži interval zamene.
*Za korisnike Premium Blue, interval filtera za gorivo odgovara ODI.

 

STAVKA OZBILJAN
<5.5 MPG
NORMALAN
5.5 – 6.5 MPG
LAK
>6.5 MPG
Održavanje DPF pepela *** 250.000 - 400.000 mi 400.000 - 600.000 mi 600.000 - 800.000 mi
DEF 300.000 mi / 6.750 sati
Ventil voz 500,000 mi / 10,000 sati / 60 meseci
Vozački pojasevi 500,000 mi / 10,000 sati / 60 meseci
Izduv na kućištu radilice NIJE DOSTUPNO
HC Dozer NIJE DOSTUPNO

***Cummins preporučuje upotrebu originalnih Cummins DPF-ova tokom čišćenja DPF-a u intervalu održavanja pepela DPF-a. Korisnici mogu iskusiti produženi interval održavanja pepela DPF-a pomoću lampice kvara za održavanje DPF (FC5383).



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.