Cummins X15 Motor Serije Productivity

X15 Serija Productivity (2020)

Snaga 430 - 605 hp
321 - 451 kW
Obrtni momenat 1650 - 2050 lb-ft
2237 - 2779 N•m
Sertifikat EPA 2017

Dizajniran za podizanje teških tereta.

Ako koristite kamione s mešalicom za beton, kamione za smeće, veće kipere ili bilo koju drugu tešku primenu sa teškim radnim ciklusima, novi Cummins  X15™ motori Productivity serije imaju obrtni momenat, odziv i robusnu izdržljivost koju zahtevate.

Primene

Teški kamion Proizvodjači karoserija i opreme za kamione Motori za vozila za stanovanje i kamp vozila Vatrogasni i hitna pomoć Namenski

Pregled:

Oznake Productivity serije lako se prepoznaju po oznaci "V" u tabeli kategorija, imaju veći izlazni kapacitet (do 605 ks sa 2050 lb-ft vršnog obrtnog momenta)) od bilo kojeg drugog motora u kategoriji 15-litara. Što je još važnije, komplet komponenata pruža vrhunsku reakciju na dodavanje gasa - inženjerstvo govori o puno mišića koji će vas ubrzati sa punim opterećenjem na brdovitom terenu.

Najbolje od oba sveta.

Kategorije Productivity serije 2020 X15 od 430-500 konjskih snaga dele hardverski set sa Cummins X15 Efficiency serije. Veće izlazne ocene od 565-605 ks koriste komponente većeg kapaciteta od vrednosti X15 Performance serije. Ova dvostruka inženjerska strategija osigurava da X15 Productivity serija ima izlaznu snagu koja je potrebna da zadovolji potrebe za energijom, istovremeno optimizujući ekonomičnost goriva i operativne troškove. Nivoi obrtaja u minuti su podešeni tako da odgovaraju zahtevima posla specifičnih primena. Cummins i dalje nudi i prenosnik snage pogona zadnjeg motora  (REPTO) i prenosnik snage pogona prednjeg motora (FEPTO) na motorima X15 Productivity serije.

Pronađite lokalnog dilera

Poboljšanja u celini.

 X15 vrednosti za 2020 nude nadograđenu aerodinamiku turbopunjača i EGR hladnjak visokih performansi za ukupna poboljšanja upravljanja vazduhom za veću efikasnost u celom sistemu. Čak i X15 najbolje kočenje motora u klasi, poboljšano je pomoću kočenja potpomogutog EGR-om. Robusniji dizajn znači pouzdanije performanse.

Vreme ispravnog rada. Sve vreme.

Kada kupite deo opreme koju pokreće Cummins, dobićete više od samo moćnog, pouzdanog i izdržljivog motora. Dobijate naprednu tehnologiju i 24/7/365 pokrivenost kompanije Cummins Care, najopsežnije i najkompetentnije mreže delova i usluga (preko 3500 lokacija) u Severnoj Americi. X15 motori su opremljeni našim dokazanim sistemom Povezane dijagnostike za brzu analizu ako se dogodi kvar. Connected Calibrations,™ naša tehnologija bežičnog orilagođavanja motora (OTA), omogućava vam nadogradnju kalibracije motora na mjestu rada. Nema potrebe da posetite prodavca da biste dobili najnoviju konfiguraciju. Sve što radimo dizajnirano je da smanji zastoje i poveća produktivnost - jer je to najbrži put do veće dobiti.

Totalna optimizacija.

Optimizacija sa X15 Productivity serijom se ne završava osnovnim motorom, ona zapravo tu tek počinje.  Cummins proizvodi srodne tehnologije poput jednomodularnog sistema za prečišćavanje izduvnih gasova, turbo punjača sa promenljivom geomterijom (VGT) i Fleetguard filtera kako bi osigurao da je sve integrisano i optimizovano za vaš rad. Cummins ima decenije iskustva u partnerstvu sa proizvođačima menjača kako bi sarađivao na integrisanim pogonskim sistemima. To znači da dobijate najbolji motor i najbolji menjač za svoju primenu, koji su optimizovani za nesmetan rad.

 

Deklarisana snaga 430-605 hp
321-451 kW
Maksimalni obrtni momenat 1650-2050 lb-ft
2237-2779 Nm
Ograničena brzina 2000-2100 O/MIN
Obrtni momenat uključivanja kvačila 1000 lb-ft
1356 Nm
Broj cilindara 6
Težina sistema 3152 lb
1430 Kg
Motor (bez tečnosti) 2961 lb
1343 Kg
Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova 191 lb
87 Kg

 

Naziv modela Konjska snaga Maksimalni obrtni momenat (Nm) Ograničena RPM
X15 430V 430 (320 kW) 1650 @ 950 2000
X15 470V 470 (350 kW) 1750 @ 950 2000
X15 500V 500 (370 kW) 1850 @ 950 2000
X15 565V 565 (420 kW) 1850 @ 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 1850 @ 1150 2000
X15 605V 605 (450 kW) 2050 @ 1150 2000

 

Generatori za vozila za stanovanje i RV 
565 - 605 ks (421 - 451 kW)
1850 - 1950 lb-ft (2508 - 2643 N•m)

 Protivožarne i hitne primene
505 - 605 ks (376 - 451 kW)
1850 - 2050 lb-ft (2508 - 2779 N•m)

 

slika-profesionalnog-kamiona.png

  • VGT Turbopunjač -Izuzetno pouzdan i precizan dizajn za brzo ubrzanje
  • XPI Sistem goriva - Visok pritisak omogućava višestruke događaje ubrizgavanja po ciklusu za vodeću ekonomičnost u potrošnji goriva i tiši rad
  • Single-Module™ sistem za prečišćavanje izduvnih gasova - Kompaktan i lagan sistem koji nudi povećani kapacitet pepela i produžene intervale održavanja
  • Fleetguard filteri za gorivo i mazivo - Vrhunski kapacitet držanja pruža bolju zaštitu i omogućava duže servisne intervale
  • Elektronski upravljački modul velikog kapaciteta - Ovo omogućava potpunu integraciju unosa podataka iz svih podsistema, optimizujući performanse
  • Cummins kočnica motora - Sa do 600 konjskih snaga kočenja, najmoćnija je u industriji. Jači kapacitet kočenja smanjuje habanje radnih kočnica i troškove zamene
STAVKA OZBILJAN
 
KRATKOG DOMETA
<5.0 – 5.9 MPG
NORMALAN
6.0 – 6.9 MPG
LAK
>7.0 MPG
Interval ispuštanja ulja 25,000 Mi
40,000 Km
40,000 Mi
64,000 Km
50,000 Mi
80,000 Km
75,000 Mi
120,000 Km
X15 ODVOD ZA ULJE SA VALVOLINOM PB1 30,000 Mi
48,000 Km
45,000 Mi
72,000 Km
55,000 Mi
89,000 Km
80,000 Mi*
130,000 Km
X15 ODVOD ZA ULJE SA CUMMINS OILGUARD dostupne nadogradnje dostupne nadogradnje dostupne nadogradnje 100,000 Mi*
112,000 Km
 FILTER GORIVA2 25,000 Mi
40,000 Km
40,000 Mi
64,000 Km
50,000 Mi
80,000 Km
75,000 Mi**
120,000 Km
DIZEL-ČESTIČNI FILTER3 250,000-400,000 Mi
400,000-640,000 Km
  400,000-600,000 Mi
640,000-960,000 Km
600,000- 800,000 Mi
960,000-1,300,000 Km
DEF FILTER 250,000 Mi
400,000 Km
  280,000 Mi
448,000 Km
300,000 Mi
480,000 Km
PODEŠAVANJE VENTILA 500,000 Mi
800,000 Km
  500,000 Mi
800,000 Km
500,000 Mi
800,000 Km

* Cummins preporučuje Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
** Produženje intervala filtera za gorivo sa 60.000 milja do 75,000 zahteva upotrebu proširenog filtera dostupnog preko servisne mreže Cummins..

1 - Do 80.000-milja interval ispuštanja ulja uz učešće u programu analize ulja Cummins OilGuard.
2 - Za korisnike Premium Blue, interval filtra za gorivo odgovara ODI.
3 - Lampica za održavanje svetliće prilikom čišćenja DPF-a.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.