2021 X15 motor Performance serije

X15 Serija Performance (2021)

Snaga 525 - 565 hp
391 - 421 kW
Obrtni momenat 1650 - 2050 lb-ft
2237 - 2779 N•m
Sertifikat EPA 2021

Moć izvođenja

Osvežena X15 Performance Serija je nova u 2021. i dizajnirana je da zadovolji zahteve EPA i fazu 2 gasova staklene bašte. Dok se X15 Performance serija ažurira sa verzije 2017. mnoge promene hardvera se proizvode od 2020. sa  X15 Efficiency serijom. Izgrađena sa vremenom ispravnog rada, poboljšanim ukupnim troškovima vlasništva i lakoćom rada, 2021. X15 Performance serija prvi je izbor za vozače kojima je potrebna snaga za rad.

Primene

Teški kamion Vatrogasni i hitna pomoć Proizvođači karoserija i opreme za kamione

Pregled:

Vreme ispravnog rada

Performance serija 2021. X15 sadrži ključna poboljšanja proizvoda pokrenuta sa Efficiency serijom 2020 X15 i nadovezuje se na najuspešnije predstavljanje proizvoda u istoriji Cummins-a. Sa dosadašnjim najboljim pokazateljima „Procent Zero Touch“ i najnižim „Touches Per Thousand“, Cummins očekuje da će se trend nastaviti sa linijom proizvoda 2021. X15.
Cummins nudi najduže servisne intervale u industriji - držeći vas na putu i van servisa.

Niži ukupni troškovi vlasništva

Sa poboljšanjem od 2% ekonomičnost potrošnje goriva može uveliko smanjiti količinu utrošenog novca godišnje. Dodajte najjače kočnice motora u industriji i bolje mogućnosti vraćanja vozila da bi vozači duže ostali u najvišoj brzini, serija Performance X15 vam pruža potrebnu snagu uz ekonomičnost goriva koju ste uvek želeli. A uz najduže servisne intervale u industriji, potrošićete manje novca na održavanje opreme i izvući više iz nje.

Lakoća rukovanja

 X15 Performance serije je optimizovan za velike korisnike, premium linijske prevoze i kupce koji su orijentisani na performanse. Sa tri karakteristike dizajnirane za tradicionalng vozača kamiona do 605 konjskih snaga sa karakteristikama Performance serije, određivanje prave karakteristike za vaš rad nikada nije bilo lakše. I sa  Cummins PowerSpec Web,možete da uporedite i konfigurišete svoj pogonski sklop onlajn.

Da bismo pomogli vozačima da rade efikasnije, X15 Performance serija sada nudi funkcije pogonskog sklopa kao što su SmartCoast i Predictive Cruise Control za kompatibilne pogonske sisteme.

Cummins podrška

Pokriveni ste sa preko 3700 ovlašćenih servisa i prodajnih lokacija u Severoj Americi. Čuvamo vam leđa sa osnovnom garancijom u trajanju od 2 godine / 250.000 milja, i do 5 godina / 500.000 milja dodatne pokrivenosti.

Da biste dobili pomoć za konfiguraciju vašeg pogonskog sklopa X15 Efficiency serije, nađite i kontaktirjate svog lokalnog Cummins stručnjaka ili koristite Cummins PowerSpec Web  da biste napravili specifikaciju za svoje vozilo.
 

Deklarisana snaga 525-565 hp
391-421 kW
Maksimalni obrtni momenat 1850-2050 lb-ft
2508-2779 Nm
Ograničena brzina 1900 O/MIN
Obrtni momenat uključivanja kvačila 1000 lb-ft
1356 Nm
Broj cilindara 6
Težina sistema 3152 lb
1430 Kg
Motor (bez tečnosti) 2961 lb
1343 Kg
Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova 191 lb
87 Kg

Novo kod motora 2021 X15 Performance serije su ograničene krakteristike optimizovane za kupce sa vozilima sa teškom vučom i vozilima premium linijskog prevoza. Najveći obrtni momenat je dostupan na 1.000 o/min, sa regulisanim brojem obrtaja motora pri 1.900 o/min za karakteristike Performance serije.

Oznaka Konjska snaga (Kw) Vršni obrtni moment Lb-ft @ 950 O/MIN (n*m)
X15 525 525 (391) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 2050 (2779)

 

Krive obrtnog momenta i konjske snage:

krive obrtnog momenta performance serije

ks krive performance serije

  • VGT Turbopunjač -Izuzetno pouzdan i precizan dizajn za brzo ubrzanje
  • XPI Sistem goriva - Visok pritisak omogućava višestruke događaje ubrizgavanja po ciklusu za vodeću ekonomičnost u potrošnji goriva i tiši rad
  • Single-Module™ sistem za prečišćavanje izduvnih gasova - Kompaktan i lagan sistem koji nudi povećani kapacitet pepela i produžene intervale održavanja
  • Fleetguard filteri za gorivo i mazivo - Vrhunski kapacitet držanja pruža bolju zaštitu i omogućava duže servisne intervale
  • Elektronski upravljački modul velikog kapaciteta - Ovo omogućava potpunu integraciju unosa podataka iz svih podsistema, optimizujući performanse
  • Cummins kočnica motora - Sa do 600 konjskih snaga kočenja, najmoćnija je u industriji. Jači kapacitet kočenja smanjuje habanje radnih kočnica i troškove zamene
STAVKA OZBILJAN
<5.0 MPG
KRATKOG DOMETA
5.0 – 5.9 MPG
NORMALAN
6.0 – 6.9 MPG
LAK
>7.0 MPG
Interval ispuštanja ulja 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 ODVOD ZA ULJE S VALVOLINOM PB 30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 ODVOD ZA ULJE SA CUMMINS OILGUARDTM Dostupne nadogradnje Dostupne nadogradnje Dostupne nadogradnje Do 100,000 mi
FILTER GORIVA* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

Ako je kombinovani procenat vremena praznog hoda i vremena izletanja snage (PTO) duži od 40% za intervale kratkog, normalnog ili laganog korišćenja, koristite sledeći niži interval zamene.
*Za korisnike Premium Blue, interval filtera za gorivo odgovara ODI.

 

STAVKA OZBILJAN
<5.5 MPG
NORMALAN
5.5 – 6.5 MPG
LAK
>6.5 MPG
Održavanje DPF pepela *** 250.000 - 400.000 mi 400.000 - 600.000 mi 600.000 - 800.000 mi
DEF 300.000 mi / 6.750 sati
Ventil voz 500,000 mi / 10,000 sati / 60 meseci
Vozački pojasevi 500,000 mi / 10,000 sati / 60 meseci
Izduv na kućištu radilice NIJE DOSTUPNO
HC Dozer NIJE DOSTUPNO

***Cummins preporučuje upotrebu originalnih Cummins DPF-ova tokom čišćenja DPF-a u intervalu održavanja pepela DPF-a. Korisnici mogu iskusiti produženi interval održavanja pepela DPF-a pomoću lampice kvara za održavanje DPF (FC5383).



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.