X15 slika motora

X15 Efficiency serija  (2020)

Snaga 400 - 500 hp
298 - 373 kW
Obrtni momenat 1450 - 1850 lb-ft
1966 - 2508 N•m
Sertifikat EPA 2017

Efikasnost je više od ekonomičnosti goriva.

 X15 Efficiency serija ima najbolju ekonomičnost goriva od bilo kog motora u svojoj klasi, bez rešetke. Ali efikasnost je više od milja po galonu. Ima najbolje vreme rada u industriji, sa najdužim intervalima održavanja, tako da možete svake godine ostvariti više milja prihoda. Ima bežičnu vezu, tako da ne morate da odvojite vreme da posetite dilera radi ažuriranja kalibracije. Dijagnostika u stvarnom vremenu ubrzava tačnost i brzinu usluge. Ima najveću, najsposobniju mrežu delova i usluga u industriji, tako da možete dobiti brzu pomoć bez obzira na to gde vas teret odveze.

Primene

Teški kamioni Proizvođači opreme za kamione i Body Builderi

Pregled:

 X15 je efikasna upotreba vašeg novca, sa najboljom prodajnom vrednošću bilo kog motora u industriji. Sve se to zbraja sa ukupnim troškovima vlasništva koji vašu flotu čine miljama ispred konkurencije.

Niži o/min. Veće uštede.

 2020 X15 Efficiency serija ima prednost usavršavanja u svom velikom otvoru i integraciji sa menjačima kako bi se postigla bolja ekonomičnost goriva sa smanjenim emisijama gasova staklene bašte (GHG). Povećana brzina smanjenja brzine znači da vaši vozači postižu sve performanse na koje su navikli pri nižim obrtajima. Ne samo da ovo smanjuje potrošnju goriva i emisije štetnih gasova, već motori koji rade na stalno nižim brzinama traju duže uz manje habanja.

Nove EX vrednosti. Do 5% poboljšanja uštede goriva.

Cummins nove EX vrednosti sadrže Endurant™ prenos od Eaton Cummins zajedničke kompanije. Kao deo Cummins portfelja integrisane snage, EX vrednosti koriste tehnološke sinergije da bi pružile velike ekonomičnosti potrošnje goriva i nesmetanog rada sa produženim intervalima servisiranja. Udruženi hardver i softver čine specifikaciju lakšom i vremenski efikasnijom. Vrednost koju Cummins donosi industriji autoprevoza daleko prevazilazi hardver motora. Početnici voze kao profesionalci sa tehnologijama uštede goriva koje nudi X15 Efficiency serija

EX vrednosti posebno dizajnirane za dugotrajne flote osetljive na troškove. Napredne funkcije olakšavaju novajlijama i iskusnim vozačima ne samo postizanje najbolje ekonomičnosti potrošnje goriva, već i poboljšanu upravljivost i performanse za bolje vreme putovanja i ukupnu operativnu efikasnost. Svojstva koja su eksluzivna za X15 EX vrednosti uključuju: prediktivno menjanje brzina, pojačavanje na rampi, prediktivno kočenje i dinamičku snagu. EX  vrednosti zahtevaju upotrebu i GPS podataka i uparivanje X15 Efficiency serije sa Endurant prenosom.

Najbolji je postao još bolji.

 X15 vrednosti za 2020 nude nadograđenu aerodinamiku turbopunjača i EGR hladnjak visokih performansi za ukupna poboljšanja upravljanja vazduhom za veću efikasnost u celom sistemu. A sa promenama poput smanjene brzine pumpe za vodu, dolazi do ukupnog smanjenja parazitskih gubitaka u celom sistemu.

Vreme ispravnog rada. Sve vreme.

Kada kupite deo opreme koju pokreće Cummins, dobićete više od samo moćnog, pouzdanog i izdržljivog motora. Dobijate naprednu tehnologiju i 24/7/365 pokrivenost kompanije Cummins Care, najopsežnije i najkompetentnije mreže delova i usluga (preko 3.500 lokacija) u Severnoj Americi. X15 motori su opremljeni našim dokazanim sistemom Povezane dijagnostike za brzu analizu ako se dogodi kvar. Connected Calibrations,™ naša tehnologija bežičnog orilagođavanja motora (OTA), omogućava vam nadogradnju kalibracije motora na mjestu rada. Nema potrebe da posetite prodavca da biste dobili najnoviju konfiguraciju. Sve što radimo dizajnirano je da smanji zastoje i poveća produktivnost - jer je to najbrži put do veće dobiti.

slika kamiona.png

Deklarisana snaga 400-500 hp
298-373 kW
Maksimalni obrtni momenat 1450-1850 lb-ft
1966-2508 Nm
Ograničena brzina 1700 O/MIN
Obrtni momenat uključivanja kvačila 1000 lb-ft
1356 Nm
Broj cilindara 6
Težina sistema 3152 lb
1430 Kg
Motor (bez tečnosti) 2961 lb
1343 Kg
Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova 191 lb
87 Kg
Oznaka Konjska snaga Maksimalni obrtni momenat
400EX 400 1650 lb-ft
400EX 400 1750 lb-ft
400EX 400 1850 lb-ft
450EX 450 1750 lb-ft
450EX 450 1850 lb-ft
500EX 500 1850 lb-ft
400ST 400 1450/1650 lb-ft
400ST 400 1550/1750 lb-ft
400ST 400 1650/1850 lb-ft
450ST 450 1450/1650 lb-ft
450ST 450 1550/1750 lb-ft
450ST 450 1650/1850 lb-ft
500ST 500 1650/1850 lb-ft
450 450 1650 lb-ft
450 450 1750 lb-ft
450 450 1850 lb-ft
500 500 1650 lb-ft
500 500 1850 lb-ft
  • VGT Turbopunjač -Izuzetno pouzdan i precizan dizajn za brzo ubrzanje
  • XPI Sistem goriva - Visok pritisak omogućava višestruke događaje ubrizgavanja po ciklusu za vodeću ekonomičnost u potrošnji goriva i tiši rad
  • Single-Module™ sistem za prečišćavanje izduvnih gasova - Kompaktan i lagan sistem koji nudi povećani kapacitet pepela i produžene intervale održavanja
  • Fleetguard filteri za gorivo i mazivo - Vrhunski kapacitet držanja pruža bolju zaštitu i omogućava duže servisne intervale
  • Elektronski upravljački modul velikog kapaciteta - Ovo omogućava potpunu integraciju unosa podataka iz svih podsistema, optimizujući performanse
  • Cummins kočnica motora - Sa do 600 konjskih snaga kočenja, najmoćnija je u industriji. Jači kapacitet kočenja smanjuje habanje radnih kočnica i troškove zamene
STAVKA OZBILJAN
 
KRATKOG DOMETA
<5.0 – 5.9 MPG
NORMALAN
6.0 – 6.9 MPG
LAK
>7.0 MPG
Interval ispuštanja ulja 25,000 Mi
40,000 Km
40,000 Mi
64,000 Km
50,000 Mi
80,000 Km
75,000 Mi
120,000 Km
X15 ODVOD ZA ULJE SA VALVOLINOM PB1 30,000 Mi
48,000 Km
45,000 Mi
72,000 Km
55,000 Mi
89,000 Km
80,000 Mi*
130,000 Km
X15 ODVOD ZA ULJE SA CUMMINS OILGUARD dostupne nadogradnje dostupne nadogradnje dostupne nadogradnje 100,000 Mi*
112,000 Km
 FILTER GORIVA2 25,000 Mi
40,000 Km
40,000 Mi
64,000 Km
50,000 Mi
80,000 Km
75,000 Mi**
120,000 Km
DIZEL-ČESTIČNI FILTER3 250,000-400,000 Mi
400,000-640,000 Km
  400,000-600,000 Mi
640,000-960,000 Km
600,000- 800,000 Mi
960,000-1,300,000 Km
DEF FILTER 250,000 Mi
400,000 Km
  280,000 Mi
448,000 Km
300,000 Mi
480,000 Km
PODEŠAVANJE VENTILA 500,000 Mi
800,000 Km
  500,000 Mi
800,000 Km
500,000 Mi
800,000 Km

* Cummins preporučuje Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
** Produženje intervala filtera za gorivo sa 60.000 milja do 75,000 zahteva upotrebu proširenog filtera dostupnog preko servisne mreže Cummins..

1 - Do 80.000-milja interval ispuštanja ulja uz učešće u programu analize ulja Cummins OilGuard.
2 - Za korisnike Premium Blue, interval filtra za gorivo odgovara ODI.
3 - Lampica za održavanje svetliće prilikom čišćenja DPF-a.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.