X12 (2021)
261 - 373 kW
1695 - 2305 N•m
Odaberite primenu
Pregled:
X12 je projektovan da omogući maksimalni utovar u primenama gde je težina tereta značajan faktor. I pored toga što teži samo 2,050 lbs, što je najmanje 150 lbs manje od najlakšeg konkurentnog 11- litarskog motora, X12 pruža snagu od 350-500 HP i obrtni momenat od 1250-1700 lb-ft . Sa odzivom i snagom sličnim motorima veće zapremine, X12 vozačima pruža željene performanse za postizanje maksimalne efikasnosti u obavljanju bilo kojeg posla.
Novosti o X12 motorima u 2021.
Cummins kontinuirano testira i modifikuje svoje proizvode kako bi osigurao da kupci mogu očekivati optimalne performanse svojih Cummins motora i pogonskih sklopova. Ulazeći u novu emisionu godinu Agencije za zaštitu životne sredine ( (EPA), Cummins je želeo da uradi više sa X12 nego što je zadovoljenje EPA zahteva.
Saznajte više o prednostima koje X12 2021 donosi na sledećim tržištima
Kamion za odvoz smeća |
Cisterna |
Mešalica za beton |
Vatrogasni aparat |
Vozila za stanovanje i kamp vozila |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*Slike ne uključuju sve primene dostupne sa Cummins X12 motorom.