X12 Slika pregleda

X12 (2018)

Snaga 350 - 500 hp
261 - 373 kW
Obrtni momenat 1250 - 1700 lb-ft
1695 - 2305 N•m
Sertifikat

Pregled:

 

Kamion za odvoz smeća

Cisterna

Mešalica za beton

Vatrogasni aparat

Vozila za stanovanje i kamp vozila

Kamion za odvoz smeća Tanker kamion Kamion za beton Vatrogasni aparat Kamperi_300px.jpg

*Slike ne uključuju sve primene dostupne sa Cummins X12 motorom.

 

Produktivnost ima novo leglo. 12. Cummins X12™ redefiniše celu kategoriju motora sa srednjim provrtom (10L-13L), postavljajući nove standarde za produktivnost u regionalnom prevozu, profesionalne (npr. kamion za smeće, kamion s mešalicom) i intermodalne kamione.

Kombinacija snage i efikasnosti je upečatljiva. Možete da podesite da X12 prođe saobraćaj levom trakom i da vam u rezervoaru ostane još goriva za svaki posao.

Vredi težine. Performanse nisu samo neosporne, već i nenadmašne. Sa samo 2.050 funti -  bar 150 funti lakši od sledećeg najbližeg konkurentskog motora i oko 600 funti lakši od svog prethodnika - X12 ima najveći odnos snage i težine bilo kog teškog motora od 10 litara do 16 litara veličine.

Šta vam dodatnih 600 funti donosi?

  • 97 galona goriva više u vašem rezervoaru
  • 27 više vreća otpada u vašem kamionu za smeće
  • Vrhunska fleksibilnost u dizajnu kabine za vaš vatrogasni aparat

Cummins Inc pruža specifičnu podršku za kompanije TEM i Body Builder koje koriste Cummins snagu za pogon uređaja, bilo direktno iz motora ili na alternativni način kao što je prenos.

Saznajte više

 



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.