Bolje iskoristite svoj dan
Duže vreme ispravnog rada
Ostvarite više od 20.000 sati rada pre remonta pomoću naših pouzdano trajnih proizvoda.
Više Tehnologije
Iskoristite naših 10 miliona sati iskustva u radu sa Tier 4 za razvoj prilagođenog rešenja.
Više Servisiranja
Izaberite jednog od 9.000 servisa i distributera širom sveta.
Pogon za naftu i gas širom sveta

NOVI PROIZVOD
QSK50 Tier 4 sa dvostrukim gorivom
Cummins podiže inovaciju na novi nivo uvođenjem dvostrukog goriva za dokazanu paltformu motora za naftna polja QSK50.

Predstavljena Transmisija
QTR Transmisija
Dizajnirana da izdrži duge sate i bespoštedne uslove za naftu i gas, QTR transmisija je napravljena da radi.

Istaknuti motor
QSK23 za primene u servisiranju naftnih bušotina
Sa svojom inline-6 konfiguracijom koja obezbeđuje do 950 ks (708 kW), QSK23 lako rukuje velikim opterećenjima.

Istaknuti motor
X15 Serija Performance (2021)
Napravljena sa vremenom ispravnog rada, poboljšanim ukupnim troškovima vlasništva i lakoćom rukovanja na umu, 2021. X15 Performance serija je prvi izbor za vozače kojima je potrebna snaga za rad.