Snažni motori za kamione

Napravljeni da bismo vam omogućili da maksimalno iskoristite svoje vozilo.

Cummins u akciji

+

Saradnja kompanija Cummins i Isuzu

Zajedno radimo na globalnom pogonskom sklopu srednjeg opsega i objedinjujemo naša znanja i iskustva u cilju unapređenja tehnologije pogona.

Naš rad
+

Godina alternativnog pogona

2020. godina je bila potpuno u znaku finog podešavanja naših mogućnosti po pitanju čiste energije.

Više snage
+

Ugljenično neutralna budućnost 

Kako će tehnologija dizel goriva nastaviti da se razvija da bi zadovoljila globalne standarde održivosti?

Saznajte

Doživite sledeću generaciju pogona – sada

Cummins motor X12

Istaknuti motor

X12

Kada se upare Cummins motor X12 i menjač Endurant HD dobija se najlakši pogonski sklop na tržištu.

Samo lagano
Cummins motor X15

Istaknuti motor

X15 Efficiency Series

Pošto EX poboljšava ekonomičnost goriva i do 1,5%, serija X15 Efficiency vam omogućava da maksimalno iskoristite svaku kap goriva.

Saznajte više

Inovacija se nikada ne odmara

ISX12N motor na prirodni gas

Postavlja standard za performanse i pouzdanost motora na prirodni gas i ima emisije blizu nule.

Pogledajte odmah
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.