Tranzitni autobus

Sa kompletnim nizom motora snage od 200 do 380 KS, bilo da je to prirodni gas ili dizel, Cummins ima rešenje za vaš tranzit.

Proizvedeni u fabrici motora Rocky Mount u Severnoj Karolini, B6.7, L9 i L9N su usaglašeni sa Buy America. Sve motore podržava Cummins Care - najveća i najsposobnija mreža za servis i podršku u Severnoj Americi.

Prikladan za vaše poslovanje

B6.7 se izvrsno uklapa u lokalne primene autobusa, dok su B6.7 Hibrid, L9 i L9 Hibrid idealni za tranzitne primene. Za vlasti koje se bave alternativnom energijom, nema ništa bolje od L9N, kompatibilnim sa kompresovanim prirodnim gasom (CNG), tečnim prirodnim gasom (LNG) i obnovljivim prirodnim gasom (RNG). Za kupce koji rade u zonama bez dostignuća, L9N Blizu nule (NZ) je pametan izbor i odobren je prema standardima CARB blizu nule od. 02 g NOx/KS h. 

Prava tehnologija za obavljanje posla

The B6.7 koristi sistem za prečišćavanje izduvnih gasova sa jednim modulom, pružajući bolje upravljanje toplotom, lakšu uslugu i smanjenje zahteva za prostor za bolje performanse šatl autobusa i ekonomičnost potrošnje goriva. U tranzitnim primenama, stabilni režim rada B6.7 Hybrid  daje neprekidno napajanje električnim motorima, kombinacija koja omogućava sistemu da iskoristi inovacije iza sistema za prečišćavanje izduvnih gasova sa jednim modulom. 

L9 će nastaviti da koristi dokazane Modularne sisteme za prečišćavanje izduvnih gasova zbog teških uslova rada sa kojima se susreću autobusi gradskog prevoza. Upotreba modularnog sistema za prečišćavanje izduvnih gasova obezbeđuje veći kapacitet DPF-a da bi se obezbedio veći nivo pouzdanosti i izdržljivosti. 

Korišćenjem sagorevanja prirodnog gasa i stehiometrijski hlađene recirkulacije izduvnih gasova, L9N omogućava upotrebu trostrukog katalizatora (TVC) koji se ne održava. Ovo sagorevanje koristi idealan odnos prirodnog gasa i kiseonika za sagorevanje, obezbeđujući protok izduvnih gasova bez kiseonika. Trostruki katalizator, koji je sličan katalizatoru na putničkim automobilima, ne zahteva čišćenje ili regeneraciju. 

Neuporediva podrška

B6.7, B6.7 Hibrid, L9 i L9N svi imaju podršku najveće mreže prodaje i podrške u Severnoj Americi sa više od 3500 lokacija. Zahvaljujući novim inovativnim funkcijama poput Povezane dijagnostike, vaš Cummins autobus za tranzit ili šatl momentalno šalje Cummins-u ključne podatke o kodu greške na automatsku analizu. Obaveštenje zasnovano na najverovatnijem uzroku odmah vam se šalje e-poštom ili putem besplatne mobilne aplikacije Connected Diagnostics, tako da tačno znate koje radnje treba preduzeti. 

Ako trebate odmah da se povežete sa Cumminsovim stručnjakom, broj 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) pruža pojednostavljenu uslugu za pružanje servisne pomoći, informacija o garanciji ili održavanju i dodatnih informacija koje su vam potrebne.

Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.