qsk19 za proizvod brodskog pogona

QSK19 za pomorsku upotrebu

Snaga 500 - 800 hp
373 - 597 kW
Sertifikacija IMO Tier II

Pregled:

 373-597 kW | 500-800 hp

  • Dizajnirani da izdrže izazovne uslove sa kojima se komercijalni moreplovci često suočavaju; ista ta pouzdana, izdržljiva snaga sada je dostupna za primene kod rekreativnih plovila, uključujući super jahte i plovila za podršku jahtama
  • Poboljšana stabilnost u praznom hodu i smanjena buka i vibracije direktan su rezultat Cummins Modularnog Common Rail Sistema za gorivo 
  • U-cilindru tehnologija za ispunjavanje IMO Tier II, EPA Tier 3 i EU Stg. 3a;  platforma za buduće emisije širom sveta
  • Pokriven sveobuhvatnom jednogodišnjom garancijom i podržan od strane Cummins globalne servisne mreže
  • Proizveden u fabrici motora Seymour u Seymour-u, IN, SAD

Konfiguracija

In-line, 6-cilindara, 4-taktni dizel

Aspiracija

Turbo punjač/izlazni hladnjak

Kapacitet

19 L (1150 in3)

Hod & Provrt

159 X 159 mm (6.25 X 6.25 in)

Rotacija

Zamajac okrenut u smeru suprotnom od kazaljke na satu

Sistem za gorivo

Modularni Common Rail (MCRS)

 

Dimenzije i težina proizvoda

Ukupna dužina

mm (in)

2009.6

(79.12)

Dužina bloka

mm (in)

1200.2

(47.25)

Ukupna širina

mm (in)

1728

(42.82)

Ukupna visina

mm (in)

1764.6

(69.47)

Ukupna težina

kg (lb)

2189

(4826)

Dimenzije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane konfiguracije motora.

IMO III emisije komercijalnih i pogonskih motora za rekreativna plovila

kW BHP RPM Kategorisano
L/hr (Gal/hr)
ISO prosek
L/hr (Gal/hr)
IMO
Kontinuirano 
373 500 1800 100.1 (26.5) 72.4 (19.1) 3
447 600 1800 119.1 (31.5) 85.2 (22.5) 3
492 660 1800 128.1 (33.8) 90.7 (24.0) 3
559 750 1800 147.5 (39.0) 104.5 (27.6) 3
Za teške uslove rada
567 760 2100 148.7 (39.3) 104.0 (27.5) 3
597 800 1800 156.2 (41.3) 109.9 (29.0) 3
Srednji Kontinuirani
597 800 2100 166.9 (44.1) 114.8 (30.3) 3

 

IMO III emisije pomoćnih motora za plovila

kW BHP RPM Kategorisano
L/hr (Gal/hr)
ISO prosek
L/hr (Gal/hr)
IMO
Osnovni izvor električne energije na 50 Hz
433 580 1500 111.1 (29.3) 57.9 (17.5) 3
526 705 1500 1337.7 (35.3) 66.2 (17.5) 3
Osnovni izvor električne energije na 60 Hz
597 800 1800 158.1 (41.8) 81.9 (21.6) 3

 

Komercijalni i pogonski motori za rekreativna plovila (različite oznake brzina)

Model

kW

MHP

BHP

Brzina (O/MIN)

Oznaka

Emisije

QSK19-M

373

507

500

1800

Kontinuirano 

IMO 2 | EU 3a

QSK19-M

373

507

500

1800

Kontinuirano 

IMO 3

QSK19-M

447

608

600

1800

Kontinuirano 

IMO 2 | EU 3a

QSK19-M

447

608

600

1800

Kontinuirano 

IMO 3

QSK19-M

492

669

660

1800

Kontinuirano 

IMO 2 | EU 3a

QSK19-M

492

669

660

1800

Kontinuirano 

IMO 3

QSK19-M

560

760

750

1800

Za teške uslove rada

IMO 2 | EU 3a

QSK19-M

559

760

750

1800

Za teške uslove rada

IMO 3

QSK19-M

560

760

750

1800

Kontinuirano 

IMO 2 | EPA 3

QSK19-M

567

771

760

2100

Za teške uslove rada

IMO 2 | EU 3a

QSK19-M

567

771

760

2100

Za teške uslove rada

IMO 3

QSK19-M

597

811

800

1800

Za teške uslove rada

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSK19-M

597

811

800

1800

Za teške uslove rada

IMO 3

QSK19-M

597

811

800

2100

Za teške uslove rada

IMO 2 | EPA 3

QSK19-M

597

811

800

2100

Srednji Kontinuirani

IMO 2 | EU Stg 3a

QSK19-M

597

811

800

2100

Srednji Kontinuirani

IMO 3

 

 

Brodski pomoćni motori (oznake sa fiksnim brzinama)

Model

kW

MHP

BHP

Brzina (O/MIN)

Oznaka

Emisije

QSK19-DM

433

588

580

1500 (50 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 2

QSK19-DM

433

588

580

1500 (50 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 3

QSK19-DM

526

715

705

1500 (50 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 2

QSK19-DM

526

715

705

1500 (50 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 3

QSK19-DM

563

765

755

1800 (60 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 2 | EU 3a

QSK19-DM

563

765

755

1800 (60 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 2 | EPA 3

QSK19-M

597

811

800

1800 (60 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 2 | EPA 3

QSK19-M

597

811

800

1800 (60 Hz)

Osnovni izvor električne energije

IMO 3

QSK19-M

597

811

800

1800 (60 Hz)

Dizel Električni

IMO 3


 

Dizajn motora - Pouzdani osnovni motor koristi uobičajene komponente dokazanih motora K19, K38 i K50. Novi klip od livenog gvožđa, duktilni jednodelni, sa prstenovima presvučenim nitridom i kaljenom oblogom cilindra, pružaju izvrsnu trajnost i dug životni vek

Sistem za gorivo - Modularni Common Rail sistem za gorivo ima pojednostavljeni dizajn koji obezbeđuje konstantno visok pritisak ubrizgavanja bez obzira na brzinu motora ili stanje opterećenja. Prednosti uključuju nisku buku i vibracije za tih rad, stabilnost u praznom hodu i obrtni momenat na niskom kraju.

Sistem hlađenja - Hlađenje sa jednom petljom eliminiše potrebu za dva hladnjaka kobilice radi smanjenja troškova ugradnje. Izmenjivač toplote od titanijumske ploče montiran na motor pruža vrhunsku trajnost uz minimalne zahteve za održavanjem

Izduvni sistem - Izduvni kolektor sa vodenim hlađenjem hladi temperaturu površine motora. Dizajn je livena jednodelna konstrukcija koja eliminiše potencijalno curenje izduvnih gasova

Sistem za Vazduh - Ugrađeni ili daljinski pomorski prečišćivač vazduha sa zamenljivim elementom smanjuje troškove održavanja. Turbo punjač sa vodenim hlađenjem, optimizovan za radne uslove i bezbednost plovila

Sistem za podmazivanje - Standardni kapacitet 60.6 L (16 U.S. gal) sa plitkim karterom za ulje ili veliki kapacitet 72 L (19 U.S. gal) sa dubokim karterom zbog fleksibilnosti ugradnje. Cummins filteri koji se navrću su dostupni na strani gde se servisira motor

Elektronika - 24v Elektronski Quantum Sistem poseduje dokazani CM850 ECM za nadgledanje radnih parametara, istovremeno pružajući dijagnostiku, prognostiku i potpunu zaštitu motora. Pojednostavljeni električni korisnički interfejs za sve priključke plovila smanjuje složenost ugradnje

Sertifikati - Usaglašen je sa IMO Tier II, EPA Tier 3 i propisima EU Stage III o emisijama. Dizajniran da ispuni zahteve Međunarodne Asocijacije Klasifikacionih Društava (IACS) i SOLAS. Konsultujte se sa lokalnim Cummins stručnjakom za potpunu listu dostupnih klasa odobrenja

Opciona Oprema

 

 



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.


Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.