Zahvaljujući SmartCraft inovacijama, Zeus pruža besprekoran pristup pogonskoj tehnologiji, brodskoj elektronici i upravljanju informacijama na brodu koji plovidbu čine sigurnijom i ugodnijom nego ikad.
Zeus nudi dramatično poboljšano upravljanje brzinom i pruža do:
- 30% poboljšane ekonomičnosti goriva
- 15% veće brzine krstarenja
- 15% veću maksimalnu brzinu
Saznajte više o Zeusu u našem video zapisu na dnu ove stranice.
Pristajanje bez straha
Nikada više ne brinite zbog vetra i struje kada se približavate pristaništu. Naš napredni sistem upravljanja džojstikom je neverovatno intuitivan i njime se može upravljati jednim okretanjem zgloba. Jednom rukom se kontroliše sve, od bočnog praćenja, okretanja na sitno do precizne kontrole brzine. Bilo na pristaništu ili nazad na plavom marlinu, ukupni autoritet i upravljivost jednostavno nemaju premca.
Poboljšana zaštita
Zeus ima propelere okrenute unazad i dizajn montiran na tunel koji štiti pogon mahune od podvodnih ostataka. Većina plutajućih predmeta će se odbiti prema dolje od kobilice i skega, dalje od propelera. Ako jedinica dođe u kontakt sa značajnim objektom, skeg je dizajniran za smicanje ispod torpeda, minimalizujući oštećenje pogona i skupe račune za popravku.
Skyhook
Zamislite da imate sposobnost da se zaustavite na užurbanom pristaništu za gorivo i sačekate red, a da pritom ne morate neprestano da brinete kako bi vaše kontrole ostale na mestu. Pritiskom na dugme, naša funkcija Skyhook™ održava vaše plovilo u fiksnom smeru unutar uskog dela - čak i pri jakim strujama i vetrovitim uslovima
Zeus® je registrovani zaštitni znak kompanije Mercury Marine.
Cummins unutrašnji džojstik
Cummins unutrašnji džojstik je sistem za pristajanje dizajniran specijalno za upotrebu sa tradicionalnim unutrašnjim motorima i menjačima. Koristili smo stručnost u upravljanju džojstikom i koristili novu klasu jednosmernih potisnika sa produženim radnim vremenom kako bismo nautičarima doneli novi nivo samopouzdanja u neposrednoj blizini i oko pristaništa jednostavnim brodovima s unutrašnjim pogonom. Cummins takođe izrađuje rezervne kopije svih komponenti u unutrašnjem sistemu džojstika sa istom garancijom i globalnom mrežom servisa i podrške kao i Cummins motori. Iznenadićete se gde možete da pristanete uz samopouzdanje džojstika koje pruža Cummins unutrašnji džojstik.
Svojstva unutrašnjeg džojstika
- Cummins stručne primene osiguravaju da svaka potreba plovila bude zadovoljena sa četiri opcije veličine potisnika - 95kg, 160kg, i 220kg
- Kompatibilan sa svim rekreativnim kategorijama motora Cummins
- Mogućnost više stanica - polužne stanice - 3 i do 5 džojstik stanice
- 12V ili 24V kontrole
Prednosti unutrašnjeg džojstika
- Unutrašnja jednostavnost
- Minimalne komponente
- Poverenje na kormilu
- Motori, komande, pojasevi, potisnici i potisne cevi koje isporučuje i za koje garantuje Cummins.
Dijagram ispod vizuelno prikazuje stvarna kretanja plovila na osnovu unosa Cummins unutrašnjeg džojstika.
Scott Malindzak, direktor inžinjeringa kompanije Cummins, objašnjava Cummins unutrašnji džojstik, novi sistem pristajanja zasnovan na potisniku, u videu ispod. Još video zapisa o marinama možete pogledati na CumminsEngines YouTube kanalu.