L9 za minibuseve (2017)
194 - 283 kW
976 - 1695 N•m
Primene
Pregled:
SmartEfficiency: Veoma delotvoran i smanjuje troškove
Cummins SmartEfficiency inicijativa je fokusiran koncept koji poboljšava vreme ispravnog rada i pouzdanost i obezbeđuje širok izbor motora za svačije potrebe. Spoj niskih operativnih troškova, visoke pouzdanosti i dugoročne izdržljivosti koji se postiže ovim pristupom je bez premca u industriji. Činjenica da svi Cummins motori koriste isti tehnološki sistem upravljanja i da mogu biti servisirani u bilo kojem autorizovanom Cummins centru omogućava njihovu upotrebu bilo kada i bilo gde.
Proizveden u Rocky Mount fabrici motora u Severnoj Karolini, bazirajući se na tradiciji dugoj preko 27 godina i 5 miliona proizvedenih motora, L9 je pouzdan i proveren motor i u skladu sa odredbama akta Kupuj američko. Menadžeri u transportu mogu očekivati 15% bolju ekonomičnost goriva u poređenju sa proizvodima kupljenim 10 godina ranije, i dalje dobijajući najbolji odnos snage i težine u ovoj klasi motora.
Za bolju pouzdanost i ocene prevoza u 2017-oj i nadalje, odvojena petlja sa rashladnim sredstvom ( vodeni izmenjivač toplote) će biti ugrađena na motor kako bi po potrebi obezbedila grejanje u prostoru za putnike, uz omogućavanje odvojenog toka rashladnog sredstva za hlađenje motora. Primenom ovog novog metoda smanjuje se mogućnost curenja rashladnog sredstva i ulaska vazduha u sistem čime se postiže veća pouzdanost i izdržljivost sistema za recirkulaciju izduvnog gasa (EGR).
Connected Diagnostics: pametnije upravljanje rutama uz pomoć Connected Diagnostics sistema
Vozači u javnom prevozu moraju biti potpuno koncentrisani u vožnji tako da ne mogu skretati pažnju na kodove grešaka u radu motora. U retkim slučajevima pojave problema u radu u toku rada autobusa, problem se može dijagnostikovati bežično, upotrebom Connected Diagnostics. U autobusima za prevoz učenika koji su opremeljeni telematskim sistemom, Cummins Connected Diagnostics daje analizu koda greške motora u realnom vremenu, sa mogućim uzrocima problema i preporukama za njegovo otklanjanje.