ISX12N (2018)
239 - 298 kW
1559 - 1966 N•m
Odaberite primenu
Pregled:
2018 ISX12N nastavlja evoluciju motora na prirodni gas kompanije Cummins sa najboljim krakteristikama emisije. Ovaj motor postiže 90 % manju emisiju NOx od trenutno zahtevanog EPA standarda u Severnoj Americi, što potvrđuju sertifikat Komiteta za vazdušne resurse Kalifornije i neobavezni standardi niske emisije NOx Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) u SAD-u kojima je propisan standard od od 0.02 g/bhp/hr. Sa obrtnim momentom od 400 hp/ 1450 lb-ft, i skoro nultom emisijom, ISX12N je odlično prilagođen za teške kamione za regionalni transport, prevoz otpada, profesionalne primene i za međugradske autobuse.
Smanjene emisije teških kamiona
- Smanjuje emisiju NOx čestica koje stvaraju smog za 90% u odnosu na EPA NOx standard
- Može da radi na 100% CNG, LNG, ili obnovljivi prirodni gas (RNG)
- Uz korištenje RNG postižu se značajna smanjenja gasova staklene bašte (GHG).
- Prirodni gas je gorivo sa najmanjim sadržajem ugljenika, dostupno u velikim količinama i po stabilnim cenama.
- Infrastruktura za snabdevanje ovim gorivom je već razvijena uz trend širenja
- Nisu potrebne nikakve izmene u infrastrukturi za postojeća vozila na prirodni gas