ISX12 G (2013)
239 - 298 kW
1559 - 1966 N•m
Primene
Pregled:
ISX12 G motor na prirodni gas pruža veliku vučnu snagu i izdržljivost u zahtevnim primenama u kamionima za regionalni transport, traktorima, profesionalnim vozilima i vozilima za prevoz otpada. Koristi tehnologiju sagorevanja sa stehiometrijskom recirkulacijom rashlađenog izduvnog gasa (SEGR), koja omogućava upotrebu trostrukog katalizatora (TWC), čije održavanje nije potrebno. Raspon snaga za ovaj motor se kreće od 320 hp do 400 hp (239-298 kW) uz obrtni momenat od 1450 lb-ft (1966 N•m). Efikasnost koja je svojstvena ovom motoru i široka dostupnost gasa doprinose smanjenju operativnih troškova, što ISX12 G čini prirodnim izborom za vaš vozni park.
Fabrički konstruisan isključivo za rad na prirodni gas
ISX12 G motor se bazira na Cummins ISX12 dizel motoru, i predviđen je za pogon isključivo na prirodni gas. ISX12 G koristi veliki broj istih delova i komponenti kao i odgovarajuća dizel varijanta, radeći na 100- procentni, jeftini prirodni gas, sa čistim sagorevanjem. ISX12 G zadovoljava trenutne standarde emisija koje propisuju Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) i Komitet za vazdušne resurse Kalifornije (ARB) u SAD, kao i propise 2014 EPA za gasove staklene bašte (GHG) i propise Odeljenja za transport (DOT) SAD-a kojima se reguliše potrošnja goriva.
ISX12 G je izvanredan izbor za primene u kamionima-mešalicama, kiperima i vozilima za transport otpada, nudeći visok odnos snage i težine i obrtni momenat spajanja kvačila od 700 lb-ft (949 N•m). Četiri karakteristike ovog motora u primenama u transportu otpada, kao i opcije za prenos snage pogona prednje vuče (FEPTO) i prenos snage pogona zadnje vuče (REPTO), daju snagu i fleksibilnost širokom spektru vozila.
ISX12 G je takođe prirodan izbor za regionalni transport i kamione koji se koriste za LTL (delimični utovar) distributivni transport, kao i za traktore. Pet karakteristika motora u rasponu snaga od 320 hp do 400 hp (239-298 kW), motorna kočnica, i mogućnost manuelne i automatske transmisije vlasniku kamiona obezbeđuju potrebne performanse za njegov vozni park i omogućavaju fleksibilnost u izboru goriva, dajući mu mogućnost korištenja komprimovanog prirodnog gasa (CNG) ili tečnog prirodnog gasa (LNG).
Napredna tehnologija sagorevanja
ISX12 G koristi SEGR tehnologiju sagorevanja sa paljenjem pomoću svećica, što omogućava visoke performanse ovog motora na prirodni gas i njegovu upotrebu za zahtevne primene. Hladni EGR sistem uzima određenu količinu izduvnog gasa i propušta je kroz hladnjak radi smanjenja temperature, pre njegovog mešanja sa gorivom i usisnim vazduhom za cilindre. Upotrebom SEGR tehnologije postiže se bolja gustina snage i ekonomičnost goriva u poređenju sa klasičnim motorima na prirodni gas sa stehiometrijskom ili osiromašenom smešom. Ova tehnologija takođe omogućava upotrebu TWC katalizatora za kontrolu emisije.
Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova bez potrebe održavanja
TWC su delotvorni i jednostavni pasivni katalizatori koji se ugrađuju u izduvni lonac. Daju stabilan učinak u kontroli emisije gasova, nije im potrebno održavanje i pružaju mogućnost horizontalnog ili vertikalnog ugrađivanja. ISX12 G ne zahteva aktivno prečišćavanje izduvnih gasova, kao na primer upotrebom filtera za čestice sagorevanja dizel goriva (DPF) ili selektivne katalitičke redukcije (SCR).
Prirodni gas - Vi birate gorivo
ISX12 G radi na 100- procentni prirodni gas, koji se može nalaziti u vozilu bilo u komprimovanom ili tečnom stanju (CNG, odnosno LNG). ISX12 G takođe može raditi na obnovljivi prirodni gas (RNG), koji se dobija iz biogasa ili deponijskog gasa koji je doveden na kvalitet prikladan za upotrebu u vozilima. Moguć je veći broj konfiguracija rezervoara za CNG and LNG gas, kako bi se zadovoljili različiti uslovi primene. Za više detalja, obratite se proizvođaču vašeg vozila.
Razmišljate o kupovini Cummins motora? Kontaktirajte vaše Cummins predstavništvo za više informacija o cenama, dodatnim tehničkim podacima i svemu drugom što vas interesuje. Cummins Lokator prodajnih i servisnih centara vam može pomoći u pronalaženju predstavništva.