ISL (EPA 2004)

Sertifikat

Primene

Vatrogasni i hitna pomoć Srednje teški kamion Motori za vozila za stanovanje i kamp vozila Tranzitni autobus

Pregled:

Sledeći korak u razvoju ISL motora predstavlja nastavak postojeće strategije za ovaj proizvod.  Kroz modernizacije proizvoda i emisijske dozvole, Cummins uspeva da ponudi sertifikovana rešenja. Izborom odgovarajuće tehnologije za svako tržište, Cummins obezbeđuje najuspešnije lansiranje proizvoda uz najmanje moguće troškove ugradnje. 

Glavne karakteristike ovog motora uključuju:

  • Poboljšanu pouzdanost kroz modernizacije proizvoda i ključnih komponenti
  • Ispunjavanje EPA direktiva bez korištenja sistema za kontrolu emisije kao što su EGR ili sistema za prečišćavanje izduvnih gasova (katalizatorom ili filterom za čađ)
  • Smanjene troškove ugradnje zahvaljujući manjoj potrebi prilagođavanja zahtevima primene
  • Pojednostavljeno održavanje koje omogućava manje troškove posedovanja
  • Većina postojećih i neki od novih OEM proizvođača će uvesti novi ISL motor
  • Nivoi buke su smanjeni i do 2 dBA, što je za 37% manje u odnosu na ranije
  • Kontinuirano korištenje "Šest sigma" tehnika u toku celog procesa izrade motora

Nova unapređenja proizvoda uključuju: 

  • Novi common-rail sistem za ubrizgavanje goriva pod visokim pritiskom sa elektronskim brizgaljkama doprinosi smanjenju emisija, većoj pouzdanosti i poboljšanim performansama.
  • Robusni sistem za izduv gasova iz radilice kojim se praktično eliminišu ostaci ulja koji su prodrli u radilicu
  • Valjkasti podizači ventila su uvećani radi boljih performansi pod visokim pritiscima i opterećenjima
  • Tokovi rashladne tečnosti su optimizovani radi boljeg hlađenja i izdržljivosti motora. 
  • Efikasnost hladnjaka za ulje je povećana za više od 30% ne prouzrokujući ni najmanje povećanje temperatura u karteru, i pored povećanih maksimalno dozvoljenih temperatura u karteru.
  • Blok motora i glava cilindara su ojačani radi boljeg podnošenja maksimalnih pritisaka u cilindrima i postizanja veće izdržljivosti motora.
  • Ciljano hlađenje klipova omogućava duži životni vek klipova i klipnih osovinica.
  • LF9009 kombinacija filtera za ulje sa punim protokom i by-pass filtera


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Preusmerenje na
cummins.com

Informacija koju tražite je na
cummins.com

Trenutno pokrećemo tu stranicu za vas.

Hvala vam.