ISB6.7 G
149 - 179 kW
705 - 759 N•m
Primene
Pregled:
Cummins Westport je 2016-e predstavio novi motor na pogon isključivo prirodnim gasom, namenjen tržištima autobusa za gradski prevoz, minibuseva i školskih autobusa, srednje teških kamiona i profesionalnih vozila. Razvijen na platformi Cummins ISB6.7 dizel motora, Cummins Westport ISB6.7 G pruža snagu do 240 hp (179kW) i obrtni momenat do 560 lb-ft (759 Nm), i dostupan je i sa automatskom transmisijom. Od samog početka je sertifikovan za standarde emisije Agencije za zaštitu životne sredine SAD-a i Komiteta za vazdušne resurse Kalifornije iz 2016-e, a zadovoljavaće i zahteve propisane 2016 EPA GHG standardima.
ISB6.7 G koristi isti napredni upravljački sistem za kontrolu sagorevanja sa trostrukim katalizatorom (TWC) kao i Cummins Westport ISL G i ISX12 G motori. Radi na 100% prirodni gas, koji se može nalaziti u vozilu bilo u komprimovanom ili tečnom stanju (CNG, odnosno LNG). Može raditi i na 100% biometan ili obnovljivi prirodni gas, koji odgovara objavljenim Cummins specifikacijama goriva.
Kontaktirajte vaše Cummins predstavništvo za više informacija o cenama, dodatnim tehničkim podacima i svemu drugom što vas interesuje. Cummins Lokator prodajnih i servisnih centara vam može pomoći u pronalaženju predstavništva.