Izaberite šta pokreće vaš motor
Inovacija. Tehnologija i usluge
Cummins-ova strategija novih niskougljeničnih motora koji nisu vezani za određeno gorivo
Imajte sve to uz liniju pogonskih sklopova X15 i X12 za 2021. godinu
Posvećujući posebnu pažnju vremenu ispravnog rada, ukupnim troškovima posedovanja i lakoći upravljanja, Cummins serija motora za teške kamione vam pruža najbolje 15-litarske i 12-litarske motore do sada. Počevši od najpouzdanijeg 15-litarskog motora ikad proizvedenog, do EX karakteristika koje omogućavaju poboljšani rad vozača, X15 i X12 vam daju potrebnu pouzdanost u poslu, ne žrtvujući ništa.
„Pravi svet je u laboratoriji koja je važna"
-Devon Simper, operativni menadžer kompanije Savage Trucking
Cummins X15 odgovara potrebama partnera našeg voznog parka za pouzdanim i trajnim performansama. U kompaniji Savage Trucking Cummins-ovi X15 motori omogućavaju njihovim kamionima da vuku 129.000 funti tereta na nadmorske visine od 9.{ [#4:D3]} stopa širom Zapadne Amerike.
Pogledajte kako Cummins pogoni njihov vozni park kako bi maksimalno povećao performanse i efikasnost.
Snaga u primenama gde je važna težina

Predstavljeni motor za velika opterećenja
X12 (2021)
X12 je projektovan da omogući maksimalni utovar u primenama gde je težina tereta značajan faktor. I pored toga što teži samo 2,050 lbs, što je najmanje 150 lbs manje od najlakšeg konkurentnog 11- litarskog motora, X12 pruža snagu od 350-500 HP i obrtni momenat od 1250-1700 lb-ft . Sa odzivom i snagom sličnim motorima veće zapremine, X12 vozačima pruža željene performanse za postizanje maksimalne efikasnosti u obavljanju bilo kojeg posla.
Cummins u akciji
Servis koji vam omogućava da ne prekidate rad
Izaberite jednog od 9.000 servisa i distributera širom sveta.
FiberRed®
Platforma digitalne tehnologije
Upotrebom interneta stvari i napredne veštačke inteligencije, koristimo veliku količinu podataka da radi za vas širom Cummins-a.
Produžite vek trajanja motora originalnim Cummins delovima
Postoji razlika. Ništa ne može da se uporedi sa originalnim Cummins delovima.