The Driving Force Behind Power Generation
Cummins G-Drive motori su pokretačka snaga svetskih agregata već više od 80 godina, pružajući vitalna energetska rešenja na različitim tržištima, uključujući industrijsko, komercijalno, zdravstvo, centre za obradu podataka, dinamički/rotacioni UPS i telekomunikacije.
Nudimo novu vrstu pouzdanih Diesel G-Drive motora visokih performansi. Od malog, ali moćnog X1.3 do QSK95, koji se smatra najboljim u svojoj klasi za gustinu snage i emisije, G-Drive isporučuje nenadmašne standarde snage GOEM-ima na međunarodnom nivou. Gas G-Drives pružaju širok spektar motora na prirodni gas koji se pale varnicom i u Gas Series i u Gas Low Emissions Series. Ovi raznovrsni motori nude se od 38 to 560kWe kontinuirano i osnovno na 50Hz i 43 do 782kW kontinuirano i osnovno na 60Hz.
G-Drive proizvodi podržani su beskompromisnom tehničkom podrškom i servisom nakon prodaje, što vam pruža potpuni mir. Održavamo dugoročne odnose sa vodećim proizvođačima na tržištu i ponosimo se našom mrežom za podršku kupcima svetske klase.
View G-Drive motori prema primeni: